schmersal_s_icon.png

AIE-S4P-M12/RJ45-S-G-7,5M-GN-2-X-D-1

Numer katalogowy: 103013436

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
Oznaczenie typu produktu:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
AKabel podłączony fabrycznie
AHTKabel podłączony fabrycznie wysoka temperatura
AIEKabel podłączony fabrycznie przemysłowy Ethernet
VInterkonektor
VIEInterkonektor przemysłowy Ethernet
SKonektor bez kabla

(2)a
Kpołączenie
KKGniazdo - Gniazdo
Swtyczka
SSKonektor - Konektor
SKKonektor - Gniazdo

(2)b
3P3-pol.
4P4-pol.
5P5-pol.
6P6-pol.
7P7-pol.
8P8-pol.
9P9-pol.
10P10-pol.
11P11-pol.
12P12-pol.
23P23-pol.
2P+PE2-polowy + PE
3P+PE3-polowy + PE

(3)
M8M8 / okrągłe 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RBlokada zatrzasku
SBlokowanie śrubą

(5)
Gprosty
Wkątowy

(6)
Xbez
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5M1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xbez
BKCzarne
GYSzare
OGPomarańczowe
WHBiały

(8)
X-
1PCW
2PUR
3guma
4Silikon
5PTFE

(9)
XNeutralne
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xbez
AKodowanie A
BKodowanie B

(11)
1bez
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VAMateriał gwint / nakrętka radełkowana stal szlachetna (VA)

(14)
075Przekrój kabla 0,75 mm²
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

AIE-S4P-M12/RJ45-S-G-7,5M-GN-2-X-D-1

Numer artykułu (Numer katalogowy)

103013436

EAN (European Article Number)

4030661490960

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

cULus

Właściwości ogólne

Ciężar brutto

449 g

Dane ogólne - właściwości

Bez halogenów

Tak

kompatybilne z prowadnikami łańcuchowymi

Tak

Liczba biegunów

4

Liczba żył przewodu

4

Dane mechaniczne

Moment obrotowy, maksimum

1 Nm

Mechanical data - Connection technique

Długość przewodu

7,5 m

Number of cable wires

4

Przekrój żyły

0,25 mm2

Średnica przewodu

6,5 mm

Kąt gięcia (stały)

5 x Ø-kabel

Kąt gięcia (ruchomy)

10 x Ø-kabel

Kolor płaszcza przewodu

zielony

Materiał płaszcza kabla

PUR

Dane mechaniczne - konektor strona A

Konektor

Male connector, M12

Konstrukcja

prosty

Kodowanie konektora

D

Blokada konektora

Blokowanie śrubą

Materiał dławicy

Metal, CuZn, niklowany

Materiał korpusu uchwytu

Tworzywo sztuczne, TPU

Kolor korpusu uchwytu

czarny

Dane mechaniczne - konektor strona B

Konektor

wtyczka

Konstrukcja

prosty

Kodowanie konektora

RJ45

Blokada konektora

Blokada zatrzasku

Materiał dławicy

Tworzywo sztuczne, TPE

Materiał korpusu uchwytu

Tworzywo sztuczne, TPE

Kolor korpusu uchwytu

czarny

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP20

IP65

IP67

IP68

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Ambient temperature (fixed)

-40 ... +75 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-30 ... +70 °C

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

4 A

Rated operating voltage

50 VAC

Rated operating voltage

50 VDC

Prąd znamionowy

4.000 mA

Układ zestyków

STYK 1

żółty

STYK 2

Białe

STYK 3

pomarańczowy

STYK 4

niebieski

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 12.08.2025, 06:48