schmersal_s_icon.png

AZM190-11/01RKAE0-115VAC

Numer katalogowy: 133006287

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
Oznaczenie typu produktu:

AZM190-(1)RK(2)(3)-(4)-(5)


(1)
02/01Magnes: 2 zestyki NC; aktywator: 1 zestyk NC
02/02Magnes: 2 zestyki NC; aktywator 2 zestyki NC
02/10Magnes: 2 zestyki NC; aktywator: 1 zestyk NO
02/11Magnes: 2 zestyki NC; aktywator: 1 zestyk NC / 1 zestyk NO
11/01Magnes: 1 zestyk NC / 1 zestyk NO; aktywator: 1 zestyk NC
11/02Magnes: 1 zestyk NC / 1 zestyk NO; aktywator: 2 zestyki NC
11/10Magnes: 1 zestyk NC / 1 zestyk NO; aktywator: 1 zestyk NO
11/11Magnes: 1 zestyk NC / 1 zestyk NO; aktywator: 1 zestyk NC / 1 zestyk NO

(2)
bezRyglowanie sprężyną
ARyglowany napięciem

(3)
bezZe zwolnieniem ręcznym od strony pokrywy
E0Bez zwolnienia ręcznego
E1Ze zwolnieniem ręcznym bocznym (prawa str.)
NZwolenienie awaryjne
TWyjście awaryjne

(4)
bezbez wyświetlacza LED stanu przełączania
Gz wyświetlaczem LED stanu przełączania (Wyłącznie do 24 VAC/DC; nie łączy się z -E1 i -T)

(5)
24VACUs: 24 VAC
24VDCUs: 24 VDC
48VACUs: 48 VAC
110VACUs: 110 VAC
230VACUs: 230 VAC
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • długa żywotność
  • blokada z zabezpieczeniem przed nieprawidłowym zaryglowaniem
  • 89 mm x 178 mm x 41 mm
  • Możliwy obrót głowicy o 4 x 90°
  • 2 wloty kablowe M 20 x 1.5
  • Przedział okablowania
  • wąska obudowa, nadaje się zwłaszcza do mocowania na drzwiach uchylnych, profilach aluminiowych i ogrodzeniach
  • Mechanizm uszczelniający zapobiegający gromadzeniu się brudu
  • Zacisk śrubowy

Klucz zamówieniowy

Zastępczy numer artykułu

103006288

Oznaczenie typu produktu

AZM190-11/01RKAE0-115VAC

Numer artykułu (Numer katalogowy)

133006287

EAN (European Article Number)

8905236101267

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

cULus

Właściwości ogólne

Normy

BG-GS-ET-19

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Poziom kodowania zgodny z EN ISO 14119

niskie

Zasada działania

elektromechaniczne

Materiał obudowy

Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym

Ciężar brutto

480 g

Dane ogólne - właściwości

Ryglowanie napięciem

Tak

Liczba kierunków aktywacji

4

Liczba zestyków pomocniczych

1

Liczba zestyków bezpieczeństwa

2

Liczba dławic kablowych

2

Klasyfikacja

Normy, przepisy

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

Kategoria zgodnie z EN ISO 13849

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 operacji

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 operacji

Note

at 10% Ie and ohmic load

Żywotność

20 Rok(lata)

Klasyfikacja - wykluczenie błędu

Uwaga:

Możliwość zastosowania po dokonaniu wykluczenia błędów w postaci niebezpiecznego uszkodzenia 1-kanałowej mechaniki i odpowiednim zabezpieczeniu przed manipulacją.

Poziom zapewnienia bezpieczeństwa

d

Kategoria zgodnie z EN ISO 13849

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Żywotność

20 Rok(lata)

Dane mechaniczne

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

1.000.000 operacji

Siła ryglowania zgodnie z EN ISO 14119

1.950 N

Siła ryglowania, maksimum

2.550 N

Siła zatrzasku

20 N

Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne

20 N

Szybkość najazdu, maksimum

0,3 m/s

Montaż

Śruby

Wykonanie śrub mocujących

2x M5

Mechanical data - Connection technique

Prowadzenie przewodów

2 x M20 x 1,5

Konektor

Terminale śrubowe

Przekrój kabla, minimalne

0,5 mm²

Przekrój kabla, maksimum

1,5 mm²

uwaga

Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe.

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika

41 mm

Szerokość czujnika

52 mm

Wysokość czujnika

178 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +55 °C

Uwaga (wilgotność względna)

zapobiegający skraplaniu

zapobiegający zamarzaniu

Ocena zabezpieczenia

II

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

250 VAC

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

4 kV

Dane elektryczne

Znamionowy prąd cieplny

4 A

Znamionowe napięcie sterowania

115 VAC

Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy wg EN 60947-5-1

1.000 A

Elektryczny pobór mocy, maksimum

8,5 W

Element przełączający

zestyk (NO), zestyk (NC)

Zasada przełączania

slow action, positive break NC contact

Maksymalna częstotliwość przełączania

1.200 /h

Materiał zestyków, elektrycznych

Srebro

Dane elektryczne - wejście sterowania cewki

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Dane elektryczne - zestyki bezpieczeństwa

Napięcie, kategoria​ użytkowania AC-15

230 VAC

Prąd, kategoria użytkowania AC-15

4 A

Napięcie, kategoria​ użytkowania DC-13

24 VDC

Prąd, kategoria użytkowania DC-13

4 A

Dane elektryczne - zestyki pomocnicze

Napięcie, kategoria​ użytkowania AC-15

230 VAC

Prąd, kategoria użytkowania AC-15

4 A

Napięcie, kategoria​ użytkowania DC-13

24 VDC

Prąd, kategoria użytkowania DC-13

4 A

Pozostałe dane

Uwaga (zastosowania aplikacyjne)

przesuwna osłona bezpieczeństwa

osłona zdejmowana

uchylna osłona bezpieczeństwa

Zakres dostawy

Zakres dostawy

Actuator must be ordered separately.

Note

Uwaga (informacje ogólne)

Elektromagnetyczne blokady bezpieczeństwa ryglowane napięciem wolno stosować wyłącznie w przypadkach specjalnych po wnikliwej ocenie ryzyka wypadku, ponieważ przy zaniku napięcia lub uruchomieniu wyłącznika głównego istnieje możliwość otwarcia osłony.

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:Schmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune - 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM190
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions (solenoid interlock)
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Pune, November 16, 2022
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director
Deklaracja zgodności UE LOG_COM_lo1de01s
OryginałSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Wyjaśnienie:Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji.
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego:AZM190
Typ:patrz klucz zamówieniowy
Opis elementu konstrukcyjnego:Blokada elektromagnetyczna dla funkcji bezpieczeństwa (blokada bezpieczeństwa)
Odnośne dyrektywy:Dyrektywa maszynowa2006/42/EG 
 Dyrektywa RoHS2011/65/EU 
Zastosowane normy:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Miejscowość i data wystawienia:Pune, 14. listopada 2022
 Prawnie wiążący podpis
Sagar Jeevan Bhosale
Dyrektor
  GRA_SIG_ksig-y36

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 20.08.2025, 01:46