Wyłączniki pozycyjne
Zasada przełączania
Materiał obudowy
Liczba zestyków bezpieczeństwa
Certyfikaty

PS116
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
- Klasa ochrony IP66, IP67

PS215
- Obudowa metalowa
- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Dostępna wersja z diodami LED

PS216
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Dostępna wersja z diodami LED

PS226
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Dostępna wersja z diodami LED

PS315
- Obudowa metalowa
- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Dostępna wersja z diodami LED

PS316
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
- Proste i szybkie przestawianie elementów aktywujących o 45°
- Klasa ochrony IP66, IP67
- Dostępna wersja z diodami LED

235
- Obudowa metalowa
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Klasa ochrony IP65 / IP67

236
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Klasa ochrony IP65 / IP67

255
- Obudowa metalowa
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Klasa ochrony IP65 / IP67

256
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Klasa ochrony IP65 / IP67

332
- Obudowa metalowa
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Klasa ochrony IP65 / IP67

335
- Obudowa metalowa
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Klasa ochrony IP65 / IP67

336
- Obudowa z tworzywa termoplastycznego
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Klasa ochrony IP65 / IP67

355
- Obudowa metalowa
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- Klasa ochrony IP65 / IP67
WYŁĄCZNIKI POZYCYJNE: MODUŁOWA SERIA PS
Wyłączniki pozycyjne typu 1 zgodne z normą EN ISO 14119 są stosowane wszędzie tam, gdzie konieczne jest monitorowanie położenia ruchomych części w urządzeniach i maszynach lub detekcja określonych pozycji (np. położeń krańcowych). Wyłączniki służą zarówno do wprowadzania nowych procesów roboczych, jak i do sygnalizowania ich zakończenia. Wyłączniki pozycyjne z modułowej serii PS mają stopień ochrony IP66 lub IP67 i można ich używać we wszystkich zastosowaniach przemysłowych w różnych branżach.ELASTYCZNE STOSOWANIE: WYŁĄCZNIKI POZYCYJNE Z MODUŁOWEJ SERII PS
Seria PS ma modułową konstrukcję ze wspólnymi komponentami we wszystkich seriach, co redukuje różnorodność wariantów. Zmniejsza to koszty przechowywania i równocześnie zwiększa dostępność. Wszystkich wyłączników pozycyjnych z serii PS116, PS2xx i PS3xx można używać jako kompletnych wyłączników lub jako wyłączników podstawowych w ramach systemu modułowego. W zależności od konkretnego przypadku zastosowania wyłącznik podstawowy można połączyć z wieloma różnymi elementami aktywującymi. Zapewnia to maksymalną elastyczność w aplikacji.
BUDOWA I SPOSÓB DZIAŁANIA WYŁĄCZNIKÓW POZYCYJNYCH Z FUNKCJĄ BEZPIECZEŃSTWA
Wszystkie wyłączniki pozycyjne z modułowej serii PS są wyposażone w zestyki NC o wymuszonym rozwarciu IEC 60947-5-1 i są dostępne zarówno w wersji wolnoprzełączającej, jak i migowej. Jednego wyłącznika pozycyjnego w połączeniu z odpowiednim modułem bezpieczeństwa można używać do poziomu zapewnienia bezpieczeństwa (PL) d. W przypadku zastosowania dwóch wyłączników możliwy jest poziom PL e. Szczegółowe informacje dotyczące wyłączników pozycyjnych firmy Schmersal z funkcją bezpieczeństwa są dostępne w katalogu produktów Schmersal.