schmersal_s_icon.png

EX-BNS 250-11Z-3G/D 6,5M

Numer katalogowy: 101191661

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
  • Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
  • brak zużycia mechanicznego
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (w tym obudowa ochronna)

Klucz zamówieniowy

Uwaga (możliwość dostawy)

Niedostępne!

Oznaczenie typu produktu

EX-BNS 250-11Z-3G/D 6,5M

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101191661

EAN (European Article Number)

4030661351032

eCl@ss number, version 12.0

27-27-44-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-02

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-24-02

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

ATEX (Konformitätserklärung)

Ochrona przeciwwybuchowa

Ochrona przeciwwybuchowa: Przepisy

EN ISO 80079-36

EN ISO 80079-37

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Strefy ochrony przeciwwybuchowej

2

22

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej

3G

3D

Oznakowanie ochrony przeciwwybuchowej

D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Deklaracja producenta

ATEX Strefa 2 i 22

Właściwości ogólne

Normy

EN IEC 60947-5-3

Obudowa

Blok

Warunki montażu (mechaniczne)

nie wpuszczany

Materiał obudowy

Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym

Ciężar brutto

225 g

Dane ogólne - właściwości

Kodowanie

Tak

Detekcja zwarcia

Tak

Wykrywanie zwarcia

Tak

Wymagane urządzeniemonitorujące

Tak

Liczba zestyków NC

1

Liczba zestyków NO

1

Klasyfikacja

Normy, przepisy

EN ISO 13849-1

Żywotność

20 Rok(lata)

Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne

Wartość B10D, zestyk normalnie zamknięty/zestyk normalnie otwarty (NC/NO)

25.000.000 operacji

Dane mechaniczne

Obszar aktywny

przód

Element aktywujący

Magnes

Energia uderzenia, maksimum

7 J

Kierunek ruchu

Frontalnie do aktywnej powierzchni

Mechanical data - Switching distances

Gwarantowana odległość przełączania „WŁ.”

4 mm

Odległość przełączania „WYŁ.”

14 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mechanical data - Connection technique

Długość przewodu

6,5 m

Konektor

kabel

Number of cable wires

4

Przekrój żyły

0,25 mm2

Przekrój żyły

23 AWG

Materiał płaszcza kabla

PVC

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika

13 mm

Szerokość czujnika

33 mm

Wysokość czujnika

25 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Wytrzymałość zmęczeniowa wg EN 60068-2-6

10 … 55 Hz, amplituda 1 mm

odporność na uderzenie

30 g / 11 ms

Dane elektryczne

Napięcie przełączania, maksimum

24 VDC

Prąd przełączenia, maksimum

0,1 A

Zdolność przełączania, maksimum

1 W

Element przełączający

1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)

Zasada przełączania

Zestyki kontaktronowe, bezdotykowe

Częstotliwość wyłączania, minimalne

5 Hz

Zakres dostawy

Zakres dostawy

Actuator must be ordered separately.

Akcesoria

Zalecenie (aktywator)

EX-BPS 250-3G/D

Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa

SRB-E-301ST

SRB-E-201LC

Note

Uwaga (informacje ogólne)

Symbole zestyków pokazane dla zamkniętej osłony bezpieczeństwa.

Konfiguracja zestyku dla wersji z diodą LED i bez niej jest identyczna

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader

Diagram

103045520 EX-BNS 250-11Z-3GD 6,5M
  • Ochrona przeciwwybuchowa dla stref ATEX 2 i 22
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • niewrażliwe na przesunięcie poprzeczne
  • brak zużycia mechanicznego
  • 64 mm x 29,5 mm x 15,5 mm (w tym obudowa ochronna)

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-BNS 250EX-BPS 250
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T6 Gc
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
D II 3G Ex h IIC T6 Gc
D II 3D Ex h IIIC T80°C Dc
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the
EN 60947-5-3.
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-3:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Conformity with SI 2016/1107 (Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 10, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-BNS 250EX-BPS 250
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T6 Gc
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc
D II 3G Ex h IIC T6 Gc
D II 3D Ex h IIIC T80°C Dc
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center.
Place and date of issue:Wuppertal, May 10, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 22.09.2025, 15:10