G50-025M22/22Y-2281-4-1368-3
Numer katalogowy:
151166509
G50-025M22/22Y-2281-4-1368-3
Numer katalogowy:
151166509
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
- Obudowa metalowa z odporną na uderzenia plastikową pokrywą
- Zróżnicowane kształty krzywek do zmiennego ruchu przełącznika
- Dostępna łatwa regulacja punktów przełączania poprzez ustawianie krzywek od frontu.
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
G50-025M22/22Y-2281-4-1368-3 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
151166509 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certyfikaty - Normy
|
cULus |
Właściwości ogólne
Materiał obudowy |
odlew ze stopów lekkich |
Materiał pokrywy |
Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne |
Ciężar brutto |
1.370 g |
Dane ogólne - właściwości
Liczba zestyków NC |
4 |
Liczba zestyków NC, po lewej stronie |
2 |
Liczba zestyków NC, po prawej stronie |
2 |
Liczba zestyków NO |
4 |
Liczba zestyków NO, lewa strona |
2 |
Liczba zestyków NO, prawa strona |
2 |
Liczba krzywek |
4 |
Liczba kamer 30° |
4 |
Krzywki regulowane z przodu |
Yes |
Dane mechaniczne
Otwór pod wał |
4 mm |
Montaż |
floor mounting |
Przełożenie |
1:25 |
Typ mocowania wału |
Groove and feather key |
Mechanical data - Connection technique
Prowadzenie przewodów |
2 x M20 x 1,5 |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość |
244 mm |
Szerokość |
120 mm |
Wysokość |
114 mm |
Długość wału |
44 mm |
Tolerancja średnicy otworu wału |
H12 |
średnica wałka |
12 mm |
Tolerancja średnicy wału |
h8 |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP65 |
Ambient conditions - Insulation values
Znamionowe napięcie izolacji |
250 VAC |
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
4 kV |
Dane elektryczne
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Element przełączający z lewej |
M 697-11-1 |
Element przełączający z prawej |
M 697-11-1 |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności
Certyfikat CCC
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Inne
Rysunek wymiarowy Inne
Przykład montażu
EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | G50, G150, G50-2047 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Gear switch |
Relevant Directives: | 1) Machinery Directive | 2006/42/EC |
2) Low Voltage Directive | 2014/35/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Affixing of the CE conformity mark: | 1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component" 2) for gear switches without safety function |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 DIN 56950-1: 2012 1) |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, June 12, 2023 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 20.09.2025, 08:37