schmersal_s_icon.png

PS116-Z11-LR200-K200

Numer katalogowy: 103006567

Oznaczenie typu produktu:

PS116-(1)-(2)-(3)-(4)


(1)
Z11Zestyki migowe 1 zestyk NO / 1 zestyk NC
Z02Zestyki migowe 2 zestyki NC
Z12Zestyki migowe 1 zestyk NO / 2 zestyki NC
Z11RZestyki migowe 1 zestyk NO / 1 zestyk NC z zatrzaskiem
Z02RZestyki migowe 2 zestyki NC z zatrzaskiem
Z12RZestyki migowe 1 zestyk NO / 2 zestyki NC z zatrzaskiem
T11Zestyki wolnoprzełączające 1 zestyk NO / 1 zestyk NC
T02Zestyki wolnoprzełączające 2 zestyki NC
T20Zestyki wolnoprzełączające 2 zestyki NO
T12Zestyki wolnoprzełączające 1 zestyk NO / 2 zestyki NC
T21Zestyki wolnoprzełączające 2 zestyki NO / 1 zestyk NC
T03Zestyki wolnoprzełączające 3 zestyki NC
T11UEZestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym 1 zestyk NO / 1 zestyk NC
T02HZestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym 2 zestyki NC

(2)
L200Przewód przyłączeniowy dolny, długość przewodu 2 m
LR200Przewód przyłączeniowy prawy, długość przewodu 2 m
LR300Przewód przyłączeniowy z prawej, 3 m
LR500Przewód przyłączeniowy z prawej, 5 m
STKonektor M12 - tworzywo - z dołu
STRKonektor M12, z prawej

(3)
S200Trzpień naciskowy S200 Ø 6 mm
R200Trzpień z rolką R200
K200Dźwignia najazdowa z rolką - rolka z tworzywa sztucznego - szerokość 5,3 mm - Ø 12 mm
K210Dźwignia najazdowa z rolką - rolka z tworzywa sztucznego - szerokość 5 mm - Ø 14 mm
K230Dźwignia kątowa z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 14 mm
K240Dźwignia kątowa z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 22 mm - wygięta w prawo
K250Dźwignia kątowa z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 22 mm - wygięta w lewo
H200Dźwignia z rolką - rolka z tworzywa sztucznego Ø 16 mm - długość dźwigni 24 mm
N200Dźwignia z rolką uzębienie 2 mm (24...26 mm) - rolka z tworzywa sztucznego Ø 20 mm, szerokość 9,8 mm
J200Dźwignia prętowa - tworzywo sztuczne - 200 mm - Ø 6 mm

(4)
0Materiał rolki/dźwigni: tworzywo sztuczne
1Materiał rolki/dźwigni: stal szlachetna
2Materiał rolki/dźwigni: mosiądz
3Materiał rolki/dźwigni: aluminium
4Materiał rolki/dźwigni: stal
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Kabel podłączony fabrycznie prawe, 2 m
  • Działanie migowe 1 Zestyk normalnie otwarty (NO) / 1 Zestyk normalnie zamkniety (NC)
  • Technika szybkiego podłączania dzięki zaciskom przyłączeniowym obracanym o 45°
  • Przepust kablowy 1 x M20 x 1,5
  • Obudowa z tworzywa termoplastycznego
  • Symetryczna obudowa
  • Klasa ochrony IP66, IP67
  • Głowicę można obracać o 8 x 45°

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

PS116-Z11-LR200-K200

Numer artykułu (Numer katalogowy)

103006567

EAN (European Article Number)

4030661442167

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

cULus

CCC

Właściwości ogólne

Normy

EN IEC 60947-5-1

Obudowa

Budowa znormalizowana

Typ napędu zgodnie z DIN EN 50047

e

Materiał obudowy

Tworzywo sztuczne, tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym, odlew ciśnieniowy z cynku, chromianowany

Obszar aktywny

Metal

Ciężar brutto

150 g

Dane ogólne - właściwości

Funkcje bezpieczeństwa

Tak

Liczba zestyków pomocniczych

1

Liczba zestyków bezpieczeństwa

1

Klasyfikacja

Normy, przepisy

EN ISO 13849-1

B10D Normally-closed contact (NC)

20.000.000 operacji

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 operacji

Note

at 10% Ie and ohmic load

Żywotność

20 Rok(lata)

Dane mechaniczne

Element aktywujący

Dźwignia najazdowa z rolką K200

Materiał rolki

Tworzywo

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

10.000.000 operacji

Siła przełączania, minimalne

7,5 N

Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne

40 N

Szybkość najazdu, minimalne

10 mm/min

Szybkość najazdu, maksimum

1 m/s

Moment aktywujący, minimalne

0,2 Nm

Moment wymuszonego rozwarcia

0,6 Nm

Mechanical data - Connection technique

Długość przewodu

2 m

Konektor

Kabel podłączony fabrycznie

Kabel, 4-polowy

Number of cable wires

4

Przekrój żyły

0,5 mm2

Typ kabla

LiYY

Przyłącze (mechaniczne)

prawe

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość czujnika

16,6 mm

Szerokość czujnika

31 mm

Wysokość czujnika

83,6 mm

Średnica rolki

12 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP66

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ocena zabezpieczenia

II

Ambient conditions - Insulation values

Znamionowe napięcie izolacji

300 V

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane

4 kV

Stopień zanieczyszczenia zgodnie z IEC/EN 60947-1

3

Dane elektryczne

Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy wg EN 60947-5-1

400 A

Kategoria użytkowania AC-15

240 VAC

Kategoria​ użytkowania DC-13

24 VDC

Kategoria​ użytkowania DC-13

1,5 A

Element przełączający

1 zestyk (NO), 1 zestyk (NC)

Zasada przełączania

Działanie migowe

Czas przełączania, maksimum

3 ms

Maksymalna częstotliwość przełączania

5.000 /h

Czas przełączania, maksimum

5,5 ms

Materiał zestyków, elektrycznych

Srebro

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader

Diagram ruchu wyłącznika

Diagram

Video ID: Positionsschalter-PS

Position switches series PS (Vimeo)


Deklaracja zgodności UE LOG_COM_lo1de01s
Oryginał



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Niemcy
Internet: www.schmersal.com
Wyjaśnienie:Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji.
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Typ:patrz klucz zamówieniowy
Opis elementu konstrukcyjnego:Wyłączniki pozycyjne
Odnośne dyrektywy:Dyrektywa niskonapięciowa2014/35/EU
 Dyrektywa RoHS2011/65/EU
Zastosowane normy:EN 60947-5-1:2017
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Miejscowość i data wystawienia:Wuppertal, 3 marca 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Prawnie wiążący podpis
Philip Schmersal
Dyrektor
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:PS116,
PS215, PS216, PS226,
PS315, PS316
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 19, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 21.09.2025, 15:20