schmersal_s_icon.png

SLB440-ER-4-LST-H-EH

Numer katalogowy: 103015500

Product type description:
SLB440-ER-(1)-(2)-(3)-(4)

(1)
1Beam coding 1
2Beam coding 2
3Beam coding 3
4Beam coding 4

(2)
STTermination male connector
LSTCable with connector

(3)
HAlternative range

(4)
EH

Electric heater

Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • zwarta budowa Zintegrowany moduł bezpieczeństwa
  • Zasięg 75m (w testach do 90m)
  • Bezpieczne wyjścia OSSD do PLe
  • Start automatyczny lub reset ręczny
  • Wytrzymała, metalowa obudowa z przewodem lub konektorem M12
  • Opcjonalna grzałka do zastosowań zewnętrznych do –30°C
  • Narzędzie intslacyjne i wskaźnik diagnostyczny

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

SLB440-ER-4-LST-H-EH

Numer artykułu (Numer katalogowy)

103015500

EAN (European Article Number)

4030661503639

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-01

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-27-01

ETIM number, version 7.0

EC001831

ETIM number, version 6.0

EC001831

Certyfikaty - Normy

Certyfikaty

TÜV

cULus

Właściwości ogólne

Normy

EN IEC 61496-2

EN IEC 61496-1

Materiał obudowy

Aluminium

Czas reakcji, maksimum

22 ms

Czas reakcji, minimalne

7 ms

Ciężar brutto

310 g

Dane ogólne - właściwości

Reset ręczny

Tak

Kodowanie promienia

Tak

Zintegrowany wskaźnik, status

Tak

Zintegrowany wskaźnik, diagnostyka

Tak

Liczba bezpiecznych wyjść cyfrowych

2

Liczba promieni

1

Klasyfikacja

Normy, przepisy

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, up to

e

Kategoria zgodnie z EN ISO 13849

4

Wartość PFH

1,50 x 10⁻⁸ /h

Safety Integrity Level (SIL)

3

Żywotność

20 Rok(lata)

Kategoria bezpieczeństwa wg IEC 61496-1

4

Dane mechaniczne

Zdolność wykrywania obiektów testowych przy v = 1,6 m/s

100 mm

Zasięg, obszar zabezpieczany, minimum

0,3 m

Zasięg, Obszar zabezpieczany, maksimum

75 m

Długość fali czujników

880 nm

Mechanical data - Connection technique

Konektor

Konektor M12

Konektor, odbiornik

Przewód z konektorem M12, 5-polowy

Konektor, nadajnik

Przewód z konektorem M12, 4-polowy

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość

33 mm

Szerokość

27,8 mm

Wysokość

111 mm

Warunki otoczenia

Stopień ochrony

IP67

Ambient temperature

-30 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-30 ... +70 °C

Ocena zabezpieczenia

III

Dane elektryczne

Napięcie przełączania OSSD, sygnał HIGH

24 V

Elektryczny pobór mocy od odbiornika, maksimum

45 W

Elektryczny pobór mocy nadajnika, maksimum

45 W

Długość przewodu, maksimum

100 m

Electrical data - Safety digital outputs

Prąd wyjściowy (bezpieczne wyjście), maksimum

0,2 A

Wyjście bezpieczne

p-type

Akcesoria

Zalecenie dot. urządzenia bezpieczeństwa

PROTECT PSC1

SRB-E-204ST

Filtr językowy

pobierz najnowszą wersję Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-SLB440

(Vimeo)


EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



Safety Control GmbH
Am Industriepark 2a
84453 Mühldorf / Inn
Germany
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:SLB440
Type:See ordering code
Description of the component:Safety light barriers
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
EN ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
Notified body for Type Examination:TÜV NORD CERT GmbH
Am TÜV 1, 45307 Essen
ID n°: 0044
EC-Type Examination Certificate:44 205 16 019907
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Mühldorf, July 16, 2022
  GRA_SIG_ksig-y19 GRA_SIG_ksig-y18
 Authorised signature
Klaus Schuster
Managing Director
Authorised signature
Christian Spranger
Managing Director

Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 10.09.2025, 01:04