V-SK4P-M12/M8-S-G-1M-BK-2-X-A-4
Numer katalogowy:
103003648
V-SK4P-M12/M8-S-G-1M-BK-2-X-A-4
Numer katalogowy:
103003648
Downloads
TraceParts
Dane CAD
ePLAN
Dane
CADENAS
Dane CAD
SISTEMA
Dane
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
V-SK4P-M12/M8-S-G-1M-BK-2-X-A-4 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
103003648 |
EAN (European Article Number) |
4030661429205 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Certyfikaty - Normy
|
cULus |
Właściwości ogólne
Normy |
EN IEC 61076-2-101 |
Ciężar brutto |
50 g |
Dane ogólne - właściwości
Bez halogenów |
Tak |
kompatybilne z prowadnikami łańcuchowymi |
Tak |
Liczba biegunów |
4 |
Liczba żył przewodu |
4 |
Dane mechaniczne
Moment obrotowy, maksimum |
1 Nm |
Mechanical data - Connection technique
Długość przewodu |
1 m |
Number of cable wires |
4 |
Przekrój żyły |
0,3 mm2 |
Średnica przewodu |
6 mm |
Kąt gięcia (stały) |
5 x Ø-kabel |
Kąt gięcia (ruchomy) |
10 x Ø-kabel |
Kolor płaszcza przewodu |
czarny |
Materiał płaszcza kabla |
PUR |
Dane mechaniczne - konektor strona A
Konektor |
Female connector, M8 |
Konstrukcja |
prosty |
Kodowanie konektora |
A |
Blokada konektora |
Blokowanie śrubą |
Materiał dławicy |
Metal, CuZn, niklowany |
Materiał korpusu uchwytu |
Tworzywo sztuczne, TPU |
Kolor korpusu uchwytu |
czarny |
Dane mechaniczne - konektor strona B
Konektor |
Male connector, M12 |
Konstrukcja |
prosty |
Kodowanie konektora |
A |
Blokada konektora |
Blokowanie śrubą |
Materiał dławicy |
Metal, CuZn, niklowany |
Materiał korpusu uchwytu |
Tworzywo sztuczne, TPU |
Kolor korpusu uchwytu |
czarny |
Warunki otoczenia
Stopień ochrony |
IP67 |
Ambient temperature (Connector) |
-25 ... +85 °C |
Ambient temperature (fixed) |
-50 ... +90 °C |
Umgebungstemperatur (bewegt) |
-25 ... +90 °C |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
4 A |
Rated operating voltage |
30 VAC |
Rated operating voltage |
30 VDC |
Prąd znamionowy |
4.000 mA |
Układ zestyków
STYK 1 |
Brązowe |
STYK 2 |
Białe |
STYK 3 |
Niebieskie |
STYK 4 |
Czarne |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Certyfikat UL
Ogólne informacje
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Układ zestyków
Układ zestyków
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 25.09.2025, 21:41