Z1K 335-11Z-M20-1699
Z1K 335-11Z-M20-1699
Oznaczenie typu produktu: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Migowe |
T | Wolnoprzełączające |
(2) | |
S | Trzpień naciskowy S |
R | Trzpień naciskowy z rolką R |
H | Dźwignia z rolką H |
10H | Dźwignia prętowa 10H |
7H | Dźwignia z rolką 7H |
1K | Dźwignia najazdowa z rolką 1K |
3K | Dźwignia kątowa 3K |
RMS | Rolka mosiężna |
4V. | Jednostka podstawowa dla dźwigni obrotowej (bez aktywatora) |
(3) | |
3 | wąska obudowa |
215 | wykonanie o dużych rozmiarach |
(4) | |
11 | 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
02 | 2 zestyki NC |
20 | 2 zestyki NO, (Wyłącznik z 2 zestykami NO nie nadaje się do zadań związanych z bezpieczeństwem) |
01/01 | 1 zestyk NC lewy / 1 zestyk NC prawy |
12 | 1 zestyk NO / 2 zestyki NC |
03 | 3 zestyki NC |
(5) | |
H | Zestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym |
UE | Zestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym |
(6) | |
G24 | z diodą LED |
(7) | |
bez | Przepust kablowy M20 |
M20 | Przepust kablowy M20 |
NPT | Wlot kablowy 1/2" NPT |
ST | Wtyczka M12 z kodowaniem A (Uwaga! Wersje z konektorem zgodnie z EN 60204-1 mogą być stosowane tylko w obwodach PELV.) |
ST-2310 | Wtyczka M12 z kodowaniem B (Uwaga! Wersje z konektorem zgodnie z EN 60204-1 mogą być stosowane tylko w obwodach PELV.) |
(8) | |
2138 | Dźwignia z rolką 7H dla wyłączników pozycyjnych z funkcją bezpieczeństwa |
(9) | |
1637 | złocone zestyki |
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Budowa zgodnie z EN 50041
Klucz zamówieniowy
Oznaczenie typu produktu |
Z1K 335-11Z-M20-1699 |
Numer artykułu (Numer katalogowy) |
151169095 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certyfikaty - Normy
|
cULus |
Właściwości ogólne
Obudowa |
Budowa znormalizowana |
Materiał powłoki obudowy |
malowane |
Ciężar brutto |
195 g |
Klasyfikacja
Normy, przepisy |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Żywotność |
20 Rok(lata) |
Dane mechaniczne
Element aktywujący |
Dźwignia najazdowa z rolką |
Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
30.000.000 operacji |
Siła przełączania, minimalne |
17 N |
Szybkość najazdu, maksimum |
0,5 m/s |
Uwaga (prędkość aktywacji) |
Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika |
Mechanical data - Connection technique
Konektor |
Połączenie śrubowe M20 x 1.5 |
Przekrój kabla, minimalne |
0,75 mm² |
Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
uwaga |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Dane mechaniczne - Wymiary
Długość czujnika |
38 mm |
Szerokość czujnika |
40,5 mm |
Wysokość czujnika |
118,5 mm |
Warunki otoczenia
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Dane elektryczne
Znamionowy prąd cieplny |
10 A |
Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy wg EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
Kategoria użytkowania AC-15 |
4 A |
Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
Kategoria użytkowania DC-13 |
4 A |
Zasada przełączania |
Działanie migowe |
Maksymalna częstotliwość przełączania |
5.000 /h |
Materiał zestyków, elektrycznych |
Srebro |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi (dodatek/instrukcja skrócona)
Certyfikat UL
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Aktywator
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Deklaracja zgodności UE | ![]() |
Oryginał | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Wyjaśnienie: | Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji. |
Oznaczenie elementu konstrukcyjnego: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Typ: | patrz klucz zamówieniowy |
Opis elementu konstrukcyjnego: | Wyłączniki pozycyjne |
Odnośne dyrektywy: | Dyrektywa niskonapięciowa | 2014/35/EU |
Dyrektywa RoHS | 2011/65/EU |
Zastosowane normy: | EN 60947-5-1:2017 |
Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Miejscowość i data wystawienia: | Shanghai, 5 maja 2021 |
![]() |
Prawnie wiążący podpis Michele Seassaro Dyrektor |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 02.08.2025, 17:48