Z4R 235-11Z-ST-1637
Z4R 235-11Z-ST-1637
| Oznaczenie typu produktu: (1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
| (1) | |
| Z | Migowe |
| T | Wolnoprzełączające |
| (2) | |
| S | Trzpień naciskowy S |
| R | Trzpień naciskowy z rolką R |
| 4S | Trzpień naciskowy 4S |
| 4R | Trzpień z rolką 4R |
| 1R | Dźwignia z rolką 1R |
| K | Dźwignia najazdowa z rolką K |
| 3K | Dźwignia kątowa 3K |
| 4K | Dźwignia kątowa 4K |
| K4 | Dźwignia kątowa K4 |
| 1H | Dźwignia z rolką 1H |
| 7H | Dźwignia z rolką 7H |
| 10H | Dźwignia prętowa 10H |
| 12H | Dźwignia z rolką 12H |
| 14H | Dźwignia z rolką 14H |
| AF | Dźwignia prętowa ze sprężyną AF |
| RMS | Rolka mosiężna |
| (3) | |
| 3 | wąska obudowa |
| 215 | wykonanie o dużych rozmiarach |
| (4) | |
| 02 | 2 zestyki NC |
| 11 | 1 zestyk NO / 1 zestyk NC |
| 20 | 2 zestyki NO, (Wyłącznik z 2 zestykami NO nie nadaje się do zadań związanych z bezpieczeństwem) |
| (5) | |
| H | Zestyki wolnoprzełączające w układzie schodkowym |
| UE | Zestyki wolnoprzełączające w układzie zakładkowym |
| (6) | |
| M16 | Przepust kablowy M16 |
| bez | Przepust kablowy M20 |
| ID | IDC |
| NPT | Wlot kablowy 1/2" NPT |
| ST | Wtyczka M12 z kodowaniem A (Uwaga! Wersje z konektorem zgodnie z EN 60204-1 mogą być stosowane tylko w obwodach PELV.) |
| ST-2310 | Wtyczka M12 z kodowaniem B (Uwaga! Wersje z konektorem zgodnie z EN 60204-1 mogą być stosowane tylko w obwodach PELV.) |
| (7) | |
| 2574 | Obudowa z L-kształtnymi otworami montażowymi (regulacja pozioma i pionowa) |
| (8) | |
| 2138 | Dźwignia z rolką 7H dla wyłączników pozycyjnych z funkcją bezpieczeństwa |
| (9) | |
| 1637 | złocone zestyki |
- Obudowa metalowa
- duży wybór alternatywnych aktywatorów
- Dobra odporność na oleje i benzynę lakową
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Głowicę można obracać o 4 x 90°
- Szczegóły montażu wg EN 50047
Klucz zamówieniowy
| Oznaczenie typu produktu |
Z4R 235-11Z-ST-1637 |
| Numer artykułu (Numer katalogowy) |
151216474 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
| Numer eCl@ss, wersja 9.0 |
27-27-26-01 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Certyfikaty - Normy
|
cULus CCC |
Właściwości ogólne
| Normy |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
| Obudowa |
Budowa znormalizowana |
| Materiał obudowy |
Metal, Odlew ciśnieniowy cynkowy |
| Ciężar brutto |
205 g |
Dane ogólne - właściwości
| Funkcje bezpieczeństwa |
Tak |
Klasyfikacja
| Normy, przepisy |
EN IEC 60947-5-1 |
| Żywotność |
20 Rok(lata) |
Klasyfikacja bezpieczeństwa - Wyjścia bezpieczne
| B10D Zestyk normalnie zamknięty (NC) |
20.000.000 operacji |
Dane mechaniczne
| Element aktywujący |
Trzpień z rolką |
| Żywotność mechaniczna, najmniejszy |
20.000.000 operacji |
| Siła przełączania, minimalne |
9 N |
| Siła wymuszonego rozwarcia, minimalne |
19 N |
| Szybkość najazdu, maksimum |
1 m/s |
| Uwaga (prędkość aktywacji) |
Prędkość najazdu przy kącie najazdu 30° w stosunku do osi wyłącznika |
Mechanical data - Connection technique
| Konektor |
Konektor M12, 4-polowy |
| Przekrój kabla, minimalne |
0,75 mm² |
| Przekrój kabla, maksimum |
2,5 mm² |
| uwaga |
Wszystkie odniesienia do przekroju przewodów uwzględniają końcówki kablowe. |
Dane mechaniczne - Wymiary
| Długość czujnika |
30 mm |
| Szerokość czujnika |
30 mm |
| Wysokość czujnika |
103,5 mm |
Warunki otoczenia
| Stopień ochrony |
IP65 IP67 |
| Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
| Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane |
6 kV |
Dane elektryczne
| Znamionowy prąd cieplny |
10 A |
| Warunkowy znamionowy prąd zwarciowy wg EN 60947-5-1 |
1.000 A |
| Kategoria użytkowania AC-15 |
230 VAC |
| Kategoria użytkowania AC-15 |
4 A |
| Kategoria użytkowania DC-13 |
24 VDC |
| Kategoria użytkowania DC-13 |
1 A |
| Zasada przełączania |
Działanie migowe |
| Maksymalna częstotliwość przełączania |
5.000 /h |
| Materiał zestyków, elektrycznych |
pozłacane srebro |
Filtr językowy
Karta katalogowa
Instrukcja obsługi (dodatek/instrukcja skrócona)
Certyfikat UL
Certyfikat CCC
Biblioteka/Library SISTEMA-VDMA
pobierz najnowszą wersję Adobe Reader
Zdjęcie produktu (pojedyncze zdjęcie katalogowe)
Rysunek wymiarowy Urządzenie podstawowe
Rysunek wymiarowy Aktywator
Diagram ruchu wyłącznika
Diagram
| Deklaracja zgodności UE | ![]() |
| Oryginał | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
| Wyjaśnienie: | Niniejszym oświadczamy, że niżej wymienione elementy konstrukcyjne spełniają wymagania podanych niżej Europejskich Dyrektyw w zakresie koncepcji i konstrukcji. |
| Oznaczenie elementu konstrukcyjnego: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Typ: | patrz klucz zamówieniowy |
| Opis elementu konstrukcyjnego: | Wyłączniki pozycyjne |
| Odnośne dyrektywy: | Dyrektywa niskonapięciowa | 2014/35/EU |
| Dyrektywa RoHS | 2011/65/EU |
| Zastosowane normy: | EN 60947-5-1:2017 |
| Osoba upoważniona do sporządzenia dokumentacji technicznej: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
| Miejscowość i data wystawienia: | Shanghai, 5 maja 2021 |
![]() |
| Prawnie wiążący podpis Michele Seassaro Dyrektor |
| UK Declaration of Conformity | ![]() |
| Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
| Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
| Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
| Type: | See ordering code |
| Description of the component: | Position switch |
| Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
| The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
| Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
| UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
| Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
![]() |
| Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa
Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.
Wygenerowano dnia 02.10.2025, 22:38