schmersal_s_icon.png

ZAŚLEPKI USZCZELNIAJĄCE DO OTWORÓW AZM 161

Numer katalogowy: 101145379

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
  • Do zakrycia nieużywanych szczelin aktywatora
  • Do ochrony przed gromadzeniem się brudu
  • Łatwy montaż na zatrzask

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

ZAŚLEPKI USZCZELNIAJĄCE DO OTWORÓW AZM 161

Numer artykułu (Numer katalogowy)

101145379

EAN (European Article Number)

4030661284125

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Właściwości ogólne

Ciężar brutto

3 g

Zakres dostawy

Zakres dostawy

3 x Slot sealing plugs, 1 x Cover triangle release


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 06.09.2025, 04:23