AZ/AZM201-B30-LTAG2P25-SZ
AZ/AZM201-B30-LTAG2P25-SZ
Descargas
Product type description: AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5) |
(1) | |
L | Door hinge on left-hand side |
R | Door hinge on right-hand side |
(2) | |
A | for mounting outside |
I | for mounting inside |
(3) | |
G1 | with door handle |
G2 | with rotating knob |
(4) | |
P1 | with emergency exit |
P20 | with emergency exit metal (Only for mounting outside) |
P25 | with emergency exit inset handle (Only for mounting outside) |
P30/P31 | with locking rod (Only for mounting outside) |
(5) | |
without | without lockout tag |
SZ | with lockout tag (Only for mounting outside) |
- One-hand emergency exit,
even in de-energised condition - Actuator for hinged guards
- Easy and intuitive operation
- No risk of injury from protruding actuator
- No supplementary door handles required
- Does not protrude into the door opening
Ordering data
Product type description |
AZ/AZM201-B30-LTAG2P25-SZ |
Article number (order number) |
103045920 |
EAN (European Article Number) |
4030661566290 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Approvals - Standards
Note |
Certificados apenas em combinação com AZ/AZM201 |
General data
Housing material |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Material of the actuator |
zinco fundido sob pressão |
Material of the operators |
Alumínio, revestido a plástico |
Emergency exit material |
Filme metálico |
General data - Features
Emergency exit |
Sim |
Lockout tag integrated |
Sim |
Mechanical data
Grip |
Inserção manípulo Botão seletor |
Mechanical life, minimum |
1.000.000 Operations |
Door hinge |
À esquerda |
Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119 |
2.000 N |
Holding force Fmax, maximum |
2.600 N |
Actuator mounted |
Lado externo |
Mechanical data - Dimensions
Length of the actuator |
94 mm |
Width of the actuator |
115 mm |
Height of the actuator |
115 mm |
Length of the emergency exit |
23 mm |
Width of the emergency exit |
95 mm |
Height of the emergency exit |
95 mm |
Scope of delivery
Scope of delivery |
O encravamento e o atuador têm de ser comprados em separado. |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 16/07/2025 13:29