schmersal_s_icon.png

AZ/AZM201-B30-LTAG2P25-SZ

Numer katalogowy: 103045920

Downloads

TraceParts Dane CAD
ePLAN Dane
CADENAS Dane CAD
SISTEMA Dane
Oznaczenie typu produktu:

AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5)


(1)
LZawias drzwiowy po lewej stronie
RZawias drzwiowy po prawej stronie

(2)
ADla montażu na zewnątrz
IDla montażu wewnątrz

(3)
G1Z klamką
G2Z gałką obrotową

(4)
P1Z wyjściem awaryjnym
P20Z wyjściem awaryjnym, metal (tylko dla montażu na zewnątrz)
P25Z wyjściem awaryjnym, uchwyt z wgłębieniem (tylko dla montażu na zewnątrz)
P30/P31Z drążkiem ryglującym (tylko do montażu na zewnątrz)

(5)
bezBez blokady serwisowej
SZZ blokadą (tylko do montażu na zewnątrz)
Nie wszystkie urządzenia, które są możliwe do uzyskania przy pomocy tego klucza zamówieniowego, są dostępne i/lub możliwe do realizacji pod względem technicznym.
  • Obsługiwane jedną ręką wyjście awaryjne
    nawet przy braku zasilania
  • Aktywator do osłon uchylnych
  • Łatwe i intuicyjne użytkowanie
  • Brak ryzyka obrażeń ze strony wystającego aktywatora
  • Nie są wymagane dodatkowe klamki
  • Nie wystaje w otworze drzwiowym

Klucz zamówieniowy

Oznaczenie typu produktu

AZ/AZM201-B30-LTAG2P25-SZ

Numer artykułu (Numer katalogowy)

103045920

EAN (European Article Number)

4030661566290

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

Numer eCl@ss, wersja 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Certyfikaty - Normy

uwaga

Certyfikacja w połączeniu z AZ/AZM201

Właściwości ogólne

Materiał obudowy

Tworzywo, Tworzywo termoplastyczne wzmocnione włóknem szklanym

Materiał aktywatora

odlew cynkowy

Materiał części roboczych

Aluminium, pokryte tworzywem sztucznym

Materiał wyjścia awaryjnego

Metal

Dane ogólne - właściwości

Wyjście awaryjne

Tak

Blokada serwisowa zintegrowane

Tak

Dane mechaniczne

Uchwyt

Klamka wpuszczana

Uchwyt obrotowy

Żywotność mechaniczna, najmniejszy

1.000.000 operacji

Ogranicznik drzwiowy

Po lewej stronie

Siła ryglowania zgodnie z EN ISO 14119

2.000 N

Siła ryglowania, maksimum

2.600 N

Aktywator zamontowany

Na zewnątrz

Dane mechaniczne - Wymiary

Długość aktywatora

94 mm

Szerokość aktywatora

115 mm

Wysokość aktywatora

115 mm

Length of the emergency exit

23 mm

Szerokość wyjście awaryjne

95 mm

Wysokość wyjście awaryjne

95 mm

Zakres dostawy

Zakres dostawy

Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno: Wyłącznik bezpieczeństwa / blokadę elektromagnetyczną i aktywator należy zamawiać osobno.


Schmersal-Polska Sp.j., ul. Baletowa 29, 02-867 Warszawa

Dane zostały starannie sprawdzone. Zdjęcia mogą odbiegać od rzeczywistości. Dalsze dane techniczne znajdują się w instrukcji obsługi. Możliwe są zmiany i błędy techniczne.

Wygenerowano dnia 30.08.2025, 03:31