schmersal_s_icon.png

AZ/AZM201-B30-LTAG2P25-SZ

Artikelnummer: 103045920

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produktbeteckning:

AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5)


(1)
LDörrgångjärn på vänster sida
Rhögerhängd dörr

(2)
Aför utvändig montering
Iför invändig montering

(3)
G1kmed dörrhandtag
G2med vridknopp

(4)
P1med nödöppning
P20med nödöppning av metall (enbart utvändig montering möjlig)
P25med nödöppning infällt vred (enbart utvändig montering möjlig)
P30/P31med spanjolettlås (enbart utvändig montering möjlig)

(5)
utanutan lockout-tag
SZmed lockout-tag (enbart utvändig montering möjlig)
Det är möjligt att alla möjliga enheter enligt denna typnyckel inte går att leverera och/eller inte tekniskt realiserbara.
  • Enhands nödutgång,
    även i strömlöst tillstånd
  • Aktiveringsorgan för svängbara skydd
  • Enkel och intuitiv funktion
  • Ingen risk för personskador på grund av utstickande aktiveringsorgan
  • Det behövs inga kompletterande dörrhandtag
  • Sticker inte in i dörröppningen

Beställningsinformation

Produktbeteckning

AZ/AZM201-B30-LTAG2P25-SZ

Artikelnummer (beställningsnummer)

103045920

EAN (European Article Number)

4030661566290

eCl@ss nummer, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss nummer, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss nummer, version 9.0

27-27-26-06

ETIM-nummer, version 7.0

EC001487

ETIM-nummer, version 6.0

EC001487

Certifieringar - Föreskrifter

Note

Certifiering i kombination med AZ/AZM201

Globala egenskaper

Kapslingens material

Plast, glasfiberförstärkt termoplast

Aktiveringsorganets material

formgjuten zink

Operatörernas material

Aluminium, plastbehandlat

Nödutgångmaterial

Metallfilm

Allmänna data - Egenskaper

Nödutgång

Ja

Nyckelspärr integrerad

Ja

Mekaniska data

Handtag

Infällt vred

Vred

Mekanisk livslängd, minimum

1.000.000 kopplingar

Dörranslag

Vänster

Klämkraft enligt EN ISO 14119

2.000 N

Klämkraft, maximum

2.600 N

Actuator mounted

Utsida

Mekaniska data - mått

Aktiveringsorganets längd

94 mm

Aktiveringsorganets bredd

115 mm

Aktiveringsorganets höjd

115 mm

Length of the emergency exit

23 mm

Hätäuloskäynti bredd

95 mm

Nödöppningens höjd

95 mm

Leveransomfång

Leveransomfång

Säkerhetsbrytare och aktiveringsorgan måste beställas separat: Säkerhetsbrytare och aktiveringsorgan måste beställas separat


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-10-05 05:14