AZM150SK-02/02RIT-024-B6L
AZM150SK-02/02RIT-024-B6L
- Invólucro em termoplástico
- 8 Níveis de arranque através do botão rotativo
- Codificação individual com nível de codificação elevado conforme ISO 14119
- montagem simples, especialmente em perfis de 40 mm
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
AZM150SK-02/02RIT-024-B6L |
Número de artigo (Número de encomenda) |
153032219 |
EAN (European Article Number) |
4030661547565 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Homologações - Instruções
Certificados |
TÜV cULus CCC |
Propriedades globais
Instruções |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
Nível de codificação conforme EN ISO 14119 |
Alto |
Princípio ativo |
eletromecânico |
Material do invólucro |
Plástico, Poliamida PA 6 GV |
Peso bruto |
631 g |
Propriedades globais - Características
Princípio de bloqueio por mola |
Sim |
Dispositivo de desbloqueio de emergência (anti-pânico) |
Sim |
Número de direções de atuação |
2 |
Número de contactos de segurança |
4 |
Classificação
Normas, regulamentos |
EN ISO 13849-1 |
Performance Level, até |
c |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
1 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
2 000 000 Schaltspiele |
Note |
Electrical life on request. |
B10D Normally-open contact (NO) |
1 000 000 Schaltspiele |
Note |
at 10% Ie and ohmic load |
Vida útil |
20 Jahr(e) |
Avaliação de segurança - Exclusão de erros
Por favor, note: |
Adequado para utilização se uma exclusão de falhas para uma avaria perigosa do canal mecânico 1 for autorizada e uma proteção contra manipulação adequada for assegurada. |
Performance Level, até |
d |
Categoria conforme EN ISO 13849 |
3 |
Note |
for 2-channel use and with suitable logic unit. |
Vida útil |
20 Jahr(e) |
Dados mecânicos
Resistência mecânica, Mínimo |
1 000 000 Schaltspiele |
Orientação (resistência mecânica) |
from device version V2 (see type plate) |
Força de engate FZh segundo a EN ISO 14119 |
1 500 N |
Força de engate Fmax, máximo |
1 950 N |
Força de retenção aproximada, |
50 N |
Percurso de abertura, obrigatório |
10 mm |
Positive break force per NC contact, minimum |
10 N |
Força de abertura obrigatória, mínimo |
40 N |
Velocidade de atuação, máximo |
0,3 m/s |
Fixação |
parafusos |
Versão dos parafusos de fixação |
4x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,5 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,5 Nm |
Note |
Torx T10 |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guia |
3 x M20 x 1,5 |
Tipo de conexão |
Bornes com rosca |
Secção dos cabos de conexão, mínimo |
0,25 mm² |
Secção dos cabos de conexão, máximo |
2,5 mm² |
Orientação (secção dos cabos de conexão) |
Todas as especificações incluindo ponteiras de cabo. |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento de sensor |
64 mm |
Largura de sensor |
40 mm |
Altura do sensor |
204 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Humidade relativa, máximo |
93 % |
Orientação (humidade relativa) |
não condensado sem gelo |
Classe de proteção |
II |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui |
300 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp |
4 kV |
Categoria de sobre-tensão |
II |
Grau de contaminação por sujidade conf. IEC 60947-1 |
2 |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
5 A |
Medição da tensão de comando |
24 VDC |
Corrente de curto-circuito de acordo com EN 60947-5-1 {A} |
1 000 A |
Potência admissão elétrica, máximo |
8,5 W |
Elemento de comutação |
Normalmente fechado (NF) |
Princípio de comutação |
Comutação de ação lenta, contacto de rutura positiva |
Frequência de comutação |
1 000 /h |
Material dos contactos, elétrico |
Prata |
Dados elétricos - controlo da bobina IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
50 ms |
Dados elétricos - Contactos de segurança
Voltagem, categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Potência, categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Voltagem, categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Potência, categoria de aplicação DC-13 |
4 A |
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação) |
Dispositivo de segurança deslocável Proteção móvel Dispositivo de segurança giratório |
Escopo do fornecimento
Escopo do fornecimento |
Proteção de fendas para cobertura resistente ao pó da abertura não utilizada O atuador está incluído no escopo de fornecimento |
Orientação
Orientação (desbloqueio de fuga em emergência) |
Em caso de emergência acionamento no interior da área de risco Instalação exclusivamente em área protegida |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação TÜV
Certificação UL
Certificação CCC
Folheto
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
EU Declaration of Conformity |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM150 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, June 16, 2023 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
UK Declaration of Conformity |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM150 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, June 16, 2023 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 14/05/2024, 09:48