BDF200-LMGN-11-DTGN-DTWH-DTBK
BDF200-LMGN-11-DTGN-DTWH-DTBK
Descrição do tipo de produtos: BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
NH | Botão de impacto de paragem de emergência sem colarinho protetor |
NHK | Botão de paragem de emergência com retenção |
LT.. | Seleção (cor botão luminoso) |
LM.. | Sinalizadores luminosos (seleção cor) |
DT.. | Botão de acionamento (seleção cor) |
PT.. | Botão de pressão tipo cogumelo |
(2) | |
20 | Com PARAGEM DE EMERGÊNCIA: 2 contacto normalmente aberto (NA) na posição 2-4>sem PARAGEM DE EMERGÊNCIA: 2 contacto normalmente aberto (NA) na posição 1-4 |
11 | Com PARAGEM DE EMERGÊNCIA: 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) na posição 2-4>sem PARAGEM DE EMERGÊNCIA: 1 contacto normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF) na posição 1-4 |
10 | Com PARAGEM DE EMERGÊNCIA: 1 contacto normalmente aberto (NA) na posição 2-4>sem PARAGEM DE EMERGÊNCIA: 1 contacto normalmente aberto (NA) na posição 1-4 |
(3) | |
WS 2/3 | Interruptor seletor, 2/3 posição de comutação |
WT 2/3 | Botão seletor, 2/3 posição de comutação |
SW 20 | Atuador de chave / - botão chave, 2 posição de comutação |
LT.. | Botão luminoso (seleção cor) |
LM.. | Sinalizadores luminosos (seleção cor) |
DT.. | Botão de acionamento (seleção cor) |
PT.. | Botão de pressão tipo cogumelo |
(4) | |
WS 2/3 | Interruptor seletor, 2/3 posição de comutação |
WT 2/3 | Botão seletor, 2/3 posição de comutação |
SW 20 | Atuador de chave / - botão chave, 2 posição de comutação |
LT.. | Botão luminoso (seleção cor) |
LM.. | Sinalizadores luminosos (seleção cor) |
DT.. | Botão de acionamento (seleção cor) |
PT.. | Botão de pressão tipo cogumelo |
(5) | |
LT.. | Botão luminoso (seleção cor) |
LM.. | Sinalizadores luminosos (seleção cor) |
DT.. | Botão de acionamento (seleção cor) |
PT.. | Botão de pressão tipo cogumelo |
(6) | |
sem | sem lâmpada sinalizadora |
G24 | Com lâmpada sinalizadora, vermelha (só para -10) |
(7) | |
sem | Standard |
2875 | Tampas para botões de colocação livre |
- Caixa plástica fina e resistente ao impacto
- a ser instalado numa posição ergonómica
- para fixação em perfis de aluminio standard
- Invólucro em termoplástico
- invólucro à prova de choque
- extenso leque de Botões de pressão iluminados, Selectores, Indicadores luminosos LED, Selectores com chave e Botões de paragem de emergência
- Funções de paragem de emergência, liga/desliga e rearme disponíveis
- A posição dos botões no painel de controlo pode ser livremente seleccionada.
- Etiquetas com tampas de plástico separadas
- Tampas para botões de colocação livre para uma adaptação ideal às instalações
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
BDF200-LMGN-11-DTGN-DTWH-DTBK |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103008031 |
EAN (European Article Number) |
4030661451183 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-37-12-16 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-37-12-16 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-37-12-16 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC000225 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC000225 |
Informações adicionais, dados para encomenda |
Nota: ver código de encomenda |
Homologações - Instruções
|
cULus |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-1 |
Stress climático |
IEC 60068-2-30 |
Versão |
Invólucro |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro, auto-extinção de fogo |
Posições ocupadas, posição 1 |
sinalizadores luminosos, verde |
Posições ocupadas, posição 2 |
Interruptor de pressão, verde |
Posições ocupadas, posição 3 |
Interruptor de pressão, branco (WH) |
Posições ocupadas, posição 4 |
Interruptor de pressão, preto |
Peso bruto |
260 g |
Propriedades globais - Características
Botão "Paragem de Emergência" |
Sim |
Funções de segurança |
Sim |
Terminais amovíveis |
Sim |
Número dos fios condutores |
16 |
Classificação
Certificados |
EN ISO 13849-1 |
Vida útil |
20 Jahr(e) |
Classificação - saídas de segurança
B10D Contacto normalmente fechado (NC) |
100.000 Schaltspiele |
Dados mecânicos
Posição do bucin |
em baixo |
Resistência mecânica, Botão "Paragem de Emergência" |
100.000 Schaltspiele |
Resistência mecânica, dispositivos de comando |
1.000.000 Schaltspiele |
Vida útil mecânica, interruptor seletor de chave |
30.000 Schaltspiele |
Curso de atuação |
3 mm |
Força de acionamento, máximo |
8 N |
Orientação (força de acionamento) |
por contacto |
Força de contacto, típico |
1 N |
Fixação |
furos de montagem interiores |
Versão dos parafusos de fixação |
2x M5 |
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, mínimo |
0,7 Nm |
Binário de aperto dos parafusos de fixação da tampa do invólucro, máximo |
0,8 Nm |
Binário de aperto do prensa-cabo, máximo |
4 Nm |
Orientação |
Binário máximo da porca de capa do prensa-cabo 3 Nm |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Cabo guia |
Ligações roscadas M20 |
Secção do cabo, mínimo |
6 mm |
Secção do cabo, máximo |
13 mm |
Secção do fio |
0,5 mm2 |
Conexão (mecânico) |
terminais roscados removíveis |
Dados mecânicos - dimensões
Largura |
40 mm |
Altura |
50 mm |
Profundidade |
249 mm |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP65 |
Temperatura ambiente |
-25 ... +65 °C |
Resistência à vibração |
10 … 100 Hz, com 20 g |
Resistência a impactos |
100 g / 6 ms |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui |
250 VAC |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp |
2,5 kV |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Categoria de sobre-tensão |
III |
Grau de contaminação por sujeira |
3 |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
2,5 A |
LED de consumo de corrente (elementos de controlo) |
16 mA |
Medição da tensão de operação |
24 VDC |
Categoria de aplicação AC-15 |
24 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
2 A |
Categoria de aplicação DC-13 |
24 VDC |
Categoria de aplicação DC-13 |
1 A |
Isolação externa de cabos e equipamento |
2.5A T |
Adequado para baixas tensões |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Princípio de comutação |
Comutação lenta cross-point-system |
Frequência máxima de comutação |
1.200 /h |
Material dos contactos, elétrico |
Ag-Ni 10 banhado a ouro |
Indicação de estado
Cor da lâmpada sinalizadora |
sem (conector vazio, preto) |
Dados gerais
Orientação (Aplicações de aplicação) |
Adequado para perfis de 40 mm |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Manual de instruções e Declaração de conformidade
Certificação UL
Folheto
SISTEMA-VDMA Biblioteca/Library
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 05/09/2025, 02:50