schmersal_s_icon.png

EX-SLC440-ER-0970-30-H

Número de artigo: 103047641

Descargas

ePLAN Dados
SISTEMA Dados
  • Zona EX 1 e 21
  • Resolução 14 e 30 mm
  • Operação protegida
  • Monitorização de contactor integrado
  • Codificação de feixe

Dados para encomenda

Descrição do tipo de produtos

EX-SLC440-ER-0970-30-H

Número de artigo (Número de encomenda)

103047641

EAN (European Article Number)

4030661619217

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-27-04

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-27-04

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-27-04

Número ETIM, versão 7.0

EC002549

Número ETIM, versão 6.0

EC002549

Homologações - Instruções

Certificados

ATEX

Proteção contra explosão

Proteção contra explosões: Instruções

EN IEC 60079-0

EN 60079-1

EN 60079-28

EN 60079-31

Proteção contra explosões-zonas

1

21

Proteção contra explosões-categoria de comando

2G

2D

Proteção contra explosões-características

D II 2G Ex db op is IIA T6 Gb

D II 2D Ex op is tb IIIC T80°C Db

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 61496-2

EN IEC 62061

EN ISO 13849-1

EN IEC 61496-1

Material do invólucro

Vidro inquebrável

Tempo de reação, máximo

10 ms

Tempo de reação com codificação de feixe A, máximo

15 ms

Propriedades globais - Características

Bloqueio de rearme

Sim

Controlo dos atuadores integrado

Sim

Codificação de feixe

Sim

Supressão

Sim

Indicador de 7 segmentos

Sim

Indicação integrada, estado

Sim

Indicação integrada, diagnóstico

Sim

Quantidade de saídas digitais seguras

2

Número de feixes

48

Classificação

Certificados

EN ISO 13849-1

EN IEC 62061

Performance Level, até

e

Categoria de controlo

4

Valor PFH

5,14 x 10⁻⁹ /h

Safety Integrity Level (SIL), apropriado para aplicações em

3

Vida útil

20 Jahr(e)

Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1

4

Dados mecânicos

Altura do campo de proteção

970 mm

Alcance, campo de proteção, mínimo

4 m

Alcance, campo de proteção, máximo

20 m

Comprimento de onda do díodo laser

850 nm

Dados mecânicos - Tecnologia conectiva

Tipo de conexão

Conector

Conexão, conector, recetor

Conector incorporado M12, 8 polos

Conexão, Conector, Transmissor

Conector incorporado M12, 4 polos

Dados mecânicos - dimensões

Largura de sensor

100 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP66

Temperatura ambiente

-25 ... +50 °C

Temperatura para armazenar e transportar

-25 ... +70 °C

Dados elétricos

Tensão de comutação OSSD, High-Signal

24 V

Dados elétricos - Saídas digitais seguras

Corrente de saída (saída segura), máximo

0,25 A

Versão de elementos de comutação

À prova de curto-circuito, tipo p

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

Set com 2 cantoneiras de montagem

Acessórios

Recomendação dispositivo interruptor de segurança

SRB-E 301

Orientação

Orientação (geral)

Im em caso de falha (interrupção da alimentação 0 V) máxima corrente de fuga 1 mA.

Declaração UE de conformidade
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Series EX-SLC440
Series EX-SLG440
Type:See ordering code
Marking:D II 2G Ex db op is IIA T6 Gb
D II 2D Ex op is tb IIIC T80°C Db
Description of the component:Safety light curtain / safety light grid
Relevant Directives:Machinery Directive 1)2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 Explosion Protection Directive (ATEX) 2)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 61496-1:2013
EN 61496-2:2013
ISO 13849-1:2015
EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-1:2014
EN 60079-28:2015
EN 60079-31:2014
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Notified body for Type Examination:1) TÜV NORD CERT GmbH2) TÜV CYPRUS
 Langemarckstr. 20, 45141 EssenPapaflessa 2, 2235 Latsia, Nicosia
 GermanyCyprus
 ID n°: 0044ID n°: 2261
Type Examination Certificate:1) 44 205 160199102) TÜV CY 22 ATEX 0206673 X
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, January 13, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 26/04/2025, 14:19