schmersal_s_icon.png

G50-017M33/33Y-1601-1-1905-5-1368-2

Número de artigo: 103041109

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
  • Invólucro metálico em plástico resistente a impactos
  • Vários formatos de cames para vários percursos de comutação
  • Disponível para fácil ajuste de pontos de comutação ao colocar discos de cames frontalmente

Dados para encomenda

Descrição do tipo de produtos

G50-017M33/33Y-1601-1-1905-5-1368-2

Número de artigo (Número de encomenda)

103041109

EAN (European Article Number)

4030661556284

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-06-01

Número ETIM, versão 7.0

EC000030

Número ETIM, versão 6.0

EC000030

Homologações - Instruções

Certificados

cULus

CCC

Propriedades globais

Material do invólucro

Metal leve fundido sob pressão

Material da tampa do invólucro

Plástico, termoplástico

Propriedades globais - Características

Número de normalmente fechados

6

Número de normalmente fechados, esquerda

3

Número de normalmente fechado, direita

3

Número de normalmente abertos

6

Número de normalmente fechado, esquerda

3

Número de normalmente fechado, direita

3

Número de cames

2

Número de cames 90°

1

Número de câmaras 360°

5

Cames de regulação frontal

Yes

Dados mecânicos

Fixação

floor mounting

Relação de transmissão

1:17

Tipo de montagem do veio

Bowex coupling with 12mm and 14mm diameter

Dados mecânicos - Tecnologia conectiva

Cabo guia

2 x M20 x 1,5

Secção dos cabos de conexão, máximo

2,5 mm²

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento

244 mm

Largura

120 mm

Altura

114 mm

Comprimento do poço

44 mm

Diâmetro de eixo

12 mm

Tolerância do diâmetro do eixo

h8

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Tensão calculada de isolamento Ui

250 VAC

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp

4 kV

Dados elétricos

Material dos contactos, elétrico

Prata

Elemento de comutação à esquerda

M 697-11-1

Elemento de comutação à direita

M 697-11-1

Declaração UE de conformidade
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:G50, G150,
G50-2047
Type:See ordering code
Description of the component:Gear switch
Relevant Directives: Valid up to
April 19, 2016
Valid as of
April 20, 2016
 Machinery Directive 1)2006/42/EC2006/42/EC
 Low Voltage Directive 2)2006/95/EC2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU2011/65/EU
Affixing of the CE conformity mark:1) for safety components, whose type plate is labelled "safety component"
2) for gear switches without safety function
Applied standards:DIN EN 60947-5-1: 2010
DIN 56950-1: 2012 1)
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, February 10, 2016
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 22/08/2025, 15:12