schmersal_s_icon.png

IFL 10-180-10 3,0M

Número de artigo: 101098184

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
  • Forma de construção M 18 x 1

Dados para encomenda

Descrição do tipo de produtos

IFL 10-180-10 3,0M

Número de artigo (Número de encomenda)

101098184

EAN (European Article Number)

4030661269153

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-40-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-01-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-01-01

Número ETIM, versão 7.0

EC002714

Número ETIM, versão 6.0

EC002714

Homologações - Instruções

Certificados

CCC

Propriedades globais

Instruções

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Forma construtiva do compartimento

cilindro, rosca

Condição de instalação (mecânico)

não "flush"

Material do invólucro

Plástico

Área ativa

Plástico

Material das porcas

Plástico

Material das anilhas

Perbunan

Peso bruto

134 g

Propriedades globais - Características

Indicação integrada, estado

Sim

Revestimento de cabo

Não

Número dos fios condutores

3

Dados mecânicos

Binário de aperto das porcas, máximo

3 Nm

Mechanical data - Switching distances

Distância do interruptor Sn

10 mm

Distância nominal de comutação Sn

10 mm

Nota (distância do interruptor)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Dados mecânicos - Tecnologia conectiva

Comprimento do cabo

3 m

Tipo de conexão

Cabo H03VV-F

Número dos fios condutores

3

Secção do fio

0,5 mm2

Material do manto do cabo

PVC

Dados mecânicos - dimensões

Diâmetro de sensor

18 mm

Rosca ISO do sensor

M18x1

abertura da chave

24 SW

Comprimento de sensor

79 mm

Diâmetro, grampo de fixação

M18x1

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Resistência à vibração

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Resistência a impactos

30 g / 11 ms

Classe de proteção

II

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp

4 kV

Dados elétricos

Frequência nominal de alimentação, mínimo

45 Hz

Frequência nominal de alimentação, máximo

65 Hz

Tipo de intervalo de tensão

AC

Corrente de operação, mínimo

10 mA

Corrente operacional nominal

500 mA

Elemento de comutação

Contacto normalmente aberto (NA)

Circuito de proteção, integrado

proteção contra interferência indutiva

Frequência de comutação, aprox.

10 Hz

Dados elétricos - Saída digital

Queda de tensão Ud, máximo

4,5 V

Potência para uma queda de tensão U d

0,5 A

Versão de elementos de comutação

Fio duplo

Corrente residual Ir, máximo

1 mA

Indicação de estado

Orientação (Indicação integrada, estado)

LED amarela indica

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Diagrama


Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 26/06/2025, 06:17