schmersal_s_icon.png

M 630-11-3-A24

Número de artigo: 101061464

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
  • Invólucro em termoplástico
  • Terminal soldado, ficha ou universal

Dados para encomenda

Descrição do tipo de produtos

M 630-11-3-A24

Número de artigo (Número de encomenda)

101061464

EAN (European Article Number)

4030661255743

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-06-01

Número ETIM, versão 7.0

EC000030

Número ETIM, versão 6.0

EC000030

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro

Material do atuador

Glass-fibre, thermoplastic

Material da alavanca

Stainless steel

Peso bruto

5 g

Propriedades globais - Características

Número de normalmente fechados

1

Número de normalmente abertos

1

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Lever shape A

Resistência mecânica, Mínimo

30 000 000 Schaltspiele

Extensão da abertura dos contactos

0,9 mm

Velocidade de atuação, mínimo

1 mm/min

Orientação (Tempos de comutação)

Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento

Precisão da repetibilidade do ponto de atuação

0,05 mm

Dados mecânicos - Tecnologia conectiva

Tipo de conexão

Conector tipo plug-in flat

Secção dos cabos de conexão, máximo

1,5 mm²

Ambiente

Tipo de proteção de invólucro

IP40

Tipo de proteção do bornes ou terminais

IP00

Temperatura ambiente

-30 ... +120 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Tensão calculada de isolamento Ui

250 V

Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp

4 kV

Grau de contaminação por sujeira

2

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

10 A

Categoria de aplicação AC-15

230 VAC

Categoria de aplicação AC-15

4 A

Elemento de comutação

Change-over contact with single break

Princípio de comutação

Comutação de ação rápida com contacto por atrito

Duração do impacto, máximo

5 ms

Frequência máxima de comutação

10 000 /h

Tempo de comutação, máximo

30 ms

Material dos contactos, elétrico

Prata

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:M 302, M/T6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Description of the component:Micro switches
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
Place and date of issue:Wuppertal, February 1, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:M 302, M/T 6..., M/T/Z 68..., M/T 69..., Z/T 415, Z/T 232
Type:See ordering code
Description of the component:Micro switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, February 6, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 20/02/2025, 20:58