M 630-11-3-F
M 630-11-3-F
Descargas
- Invólucro em termoplástico
- Terminal soldado, ficha ou universal
Dados para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
M 630-11-3-F |
Número de artigo (Número de encomenda) |
151061490 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-27-06-01 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-27-06-01 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC000030 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC000030 |
Homologações - Instruções
|
CCC |
Propriedades globais
Instruções |
EN IEC 60947-5-1 |
Material do invólucro |
Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro |
Material do atuador |
Glass-fibre, thermoplastic |
Material da alavanca |
Stainless steel |
Peso bruto |
5 g |
Propriedades globais - Características
Número de normalmente fechados |
1 |
Número de normalmente abertos |
1 |
Dados mecânicos
Elemento de atuação |
Lever shape F |
material do rolete |
Glass-fibre, reinforced thermoplastic |
Resistência mecânica, Mínimo |
30.000.000 Schaltspiele |
Extensão da abertura dos contactos |
0,9 mm |
Velocidade de atuação, mínimo |
1 mm/min |
Orientação (Tempos de comutação) |
Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento |
Precisão da repetibilidade do ponto de atuação |
0,05 mm |
Dados mecânicos - Tecnologia conectiva
Tipo de conexão |
Conector tipo plug-in flat |
Secção dos cabos de conexão, máximo |
1,5 mm² |
Ambiente
Tipo de proteção de invólucro |
IP40 |
Tipo de proteção do bornes ou terminais |
IP00 |
Temperatura ambiente |
-30 ... +120 °C |
Ambiente - Parâmetros de isolamento
Tensão calculada de isolamento Ui |
250 V |
Medição da rigidez dielétrica da tensão máxima Uimp |
4 kV |
Grau de contaminação por sujeira |
2 |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
10 A |
Categoria de aplicação AC-15 |
230 VAC |
Categoria de aplicação AC-15 |
4 A |
Elemento de comutação |
Change-over contact with single break |
Princípio de comutação |
Comutação de ação rápida com contacto por atrito |
Duração do impacto, máximo |
5 ms |
Frequência máxima de comutação |
10.000 /h |
Tempo de comutação, máximo |
30 ms |
Material dos contactos, elétrico |
Prata |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Declaração de conformidade CE
Certificação CCC
Folha de dados (PDF temporário)
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú
Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.
Gerado em 03/09/2025, 05:59