schmersal_s_icon.png

MH 303-11Y

Número de artigo: 101054629

Descargas

Trace Parts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS Ficheiros CAD
SISTEMA Dados
  • Metal leve fundido sob pressãoInvólucro
  • Boa resistência contra a acção do óleo e da benzina
  • Tipo de protecção IP65

Dados para encomenda

Descrição do tipo de produtos

MH 303-11Y

Número de artigo (Número de encomenda)

101054629

EAN (European Article Number)

4030661454559

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-06-01

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-06-01

Número ETIM, versão 7.0

EC000030

Número ETIM, versão 6.0

EC000030

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-1

Material do invólucro

Metal leve fundido sob pressão

Material do revestimento do compartimento

Painted (steelblue RAL 5011)

Material da tampa do invólucro

Light alloy die-casting

Material da alavanca

Alumínio

Peso bruto

155 g

Propriedades globais - Características

Número de normalmente fechados

1

Número de normalmente abertos

1

Dados mecânicos

Elemento de atuação

Roller lever shape H

material do rolete

Glass-fibre, reinforced thermoplastic

Resistência mecânica, Mínimo

30 000 000 Schaltspiele

Orientação (Tempos de comutação)

Tempo de comutação correspondente à velocidade de acionamento

torque de atuação, mínimo

0,2 Nm

Dados mecânicos - Tecnologia conectiva

Cabo guia

M16 x 1,5

Tipo de conexão

Bornes com rosca

Secção dos cabos de conexão, máximo

2,5 mm²

Ambiente

Tipo de proteção

IP65

Temperatura ambiente

-30 ... +90 °C

Ambiente - Parâmetros de isolamento

Grau de contaminação por sujeira

3

Dados elétricos

Corrente de ensaio térmico

6 A

Categoria de aplicação AC-15

220 VAC

Categoria de aplicação AC-15

2,5 A

Elemento de comutação

Change-over contact with double break

Princípio de comutação

Comutação de ação rápida com contacto por atrito

Material dos contactos, elétrico

Silver (AgNi 15)

Filtro de idioma

UKCA Declaração de conformidade

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader


Schmersal Ibérica, S.L., Rambla P. Catalanes, Nº 12, 08800 Vilanova i la Geltrú

Os dados e informações anteriores foram verificados cuidadosamente. As imagens podem ser diferentes do original. Mais informações técnicas podem ser encontradas nos manuais de instruções. Sujeito a modificações técnicas e erros.

Gerado em 08/02/2025, 06:46