schmersal_s_icon.png

ACTUATOR AZM 170-B6

Artikelnummer: 131123391

Downloads

TracePart CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Particularly suitable for hinged guards
  • The direction of actuation can be selected by applicable insertion of the insert

Ordering data

Product type description

ACTUATOR AZM 170-B6

Article number (order number)

131123391

EAN (European Article Number)

8905236104398

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Material of the actuator

Rostfritt stål

Gross weight

22 g

Mechanical data

Actuating radius, minimum

50 mm

Actuator

flexibel

Note

Note (General)

Gångjärnets axel skall vara 11 mm över säkerhetsbrytarens överkant och i samma plan

Aktiveringsradien kan justeras, minimum 50 mm, med en sexkantsnyckel 2 mm NV (a och b)


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.

Genererat den 2025-07-14 02:22