ZQ 900-22
ZQ 900-22
Product type description: ZQ 900-(1)(2) |
(1) | |
11 | 1 NO contact/1 NC contact |
13 | 1 NO contacts/3 NC contact |
22 | 2 NO contacts/2 NC contact |
02 | 2 NC contact |
04 | 4 NC contact |
(2) | |
without | without emergency-stop button |
N | with emergency-stop button |
- 3 cable entries M 20 x 1.5
- Metal enclosure
- one-side operation / wire up to 75 m long
- Release push button
- Position indicator
- Robust design
- Large wiring compartment
- Twisting of towing eye not possible
- External watertight collar
- wire pull and breakage detection
Ordering data
Product type description |
ZQ 900-22 |
Article number (order number) |
131184329 |
EAN (European Article Number) |
8905236102196 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002033 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002033 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Housing material |
Metall, zink pressgjutgods |
Housing coating material |
lackerad |
Material of the housing cover |
Plast, termoplast |
Length of the wire, maximum |
75 m |
Gross weight |
1.260 g |
General data - Features
Indicator lamp |
Nej |
Number of auxiliary contacts |
2 |
Number of safety contacts |
2 |
Safety classification |
Standards |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanical data
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000 Operations |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Skruvkoppling M20 x 1,5 |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
All information i kabeldelen är inklusive kabelhylsor. |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
69,7 mm |
Width of sensor |
71,5 mm |
Height of the Sensor, minimum |
220,3 mm |
Height of the Sensor, maximum |
236,3 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Relative humidity, minimum |
30 % |
Relative humidity, maximum |
95 % |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Electrical data
Thermal test current |
6 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
Switching element |
2 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br) |
Switching principle |
Moment |
Material of the contacts, electrical |
Silver |
Note
Note (General) |
För längder över 10 m måste vajern stödjas med en support varje 3-5 m Rekommenderad max. kabellängd för linnödstopp med tanke på omgivningstemperatur. I och med att kausarna deformeras när du drar i vajern skall du dra i vajern flera gångar efter monteringen. Sedan måste vajern spännas om med hjälp av skruvöglan eller vajerspännaren. Ett mellanstöd för linan krävs vid 2 till 5 meter, se tillbehör Den gängade indikeringslampan G24-M20 måste beställas separat, se tillbehör. |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
UL-certifikat
CCC-certifiering
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Diagram
Karakteristisk kurva
Driftprincip
Driftprincip
EU-överensstämmelseförklaring | ![]() |
Original | Schmersal India Private Limited G-7/1, MIDC, Ranjangaon Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220 Maharashtra Indien Internet: www.schmersal.in |
Förklaring: | Härmed förklarar vi att följande komponenter uppfyller de krav som ställs i de europeiska direktiv som anges nedan när det gäller utformning och konstruktion. |
Komponentens beteckning: | ZQ 900 |
Typ: | se typnyckel |
Beskrivning av komponenten: | Linnödstopp |
Gällande direktiv: | Maskindirektiv | 2006/42/EG |
RoHS-direktivet | 2011/65/EU |
Tillämpade standarder: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN 620:2021 EN ISO 13850:2015 |
Bemyndigad att sammanställa den tekniska dokumentationen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort och datum för utfärdandet: | Pune, 26 juni 2025 |
![]() |
Juridiskt bindande underskrift Ramji Singh Verkställande direktör |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-09-20 10:55