BNS 250-12ZG
BNS 250-12ZG
Produktbeteckning: BNS 250-(1)Z(2)-(3) |
(1) | |
11 | 1 slutande kontakt (sl) /1 brytande kontakt (br) |
12 | 1 slutande kontakt (sl) /2 brytande kontakt (br) |
(2) | |
utan | Utan LED-statusindikering |
G | Med LED-statusindikering |
(3) | |
2187 | Individuellt kontaktuttag (utan LED-statusindikering) |
- LED-utförande
- Plasthus
- liten stomme
- Dold montering möjlig
- 33 mm x 25 mm x 13 mm
- Lång livslängd
- inget mekaniskt slitage
- Okänslig mot felaktig inriktning på tvären
- Okänslig mot smuts
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
BNS 250-12ZG |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101123072 |
EAN (European Article Number) |
4030661050140 |
eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM-nummer, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM-nummer, version 6.0 |
EC002544 |
Certifieringar - Föreskrifter
|
cULus |
Globala egenskaper
Föreskrifter |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Kodningsnivå enligt EN ISO 14119 |
låg |
Aktiv princip |
Styrning av magnetlås |
Monteringsvillkor (mekanisk) |
inte i jämnhöjd |
Kapslingens material |
Plast, glasfiberförstärkt termoplast |
Bruttovikt |
60 g |
Allmänna data - Egenskaper
Kodning |
Ja |
Integrerad indikering, status |
Ja |
Prerequisite evaluation unit |
Ja |
Antal öppnare |
2 |
Antal slutare |
1 |
Klassificering
Föreskrifter |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 År |
Säkerhetsklassificering - säkerhetsutgångar
B10D Öppnare (NC) |
25.000.000 kopplingar |
B10D-värde, NC/NO |
25.000.000 kopplingar |
Mekaniska data
Aktiv yta |
frontsida |
Manövreringselement |
Magnetspole |
Rörelseriktning |
Frontalt mot den aktiva ytan |
Mechanical data - Switching distances
Säkra brytavstånd TILL |
4 mm |
Säkrat brytavstånd FRÅN |
14 mm |
Notera (aktiveringsavstånd) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Mechanical data - Connection technique
Kabelns längd |
1 m |
Anslutning, kontakt |
kabel |
Number of cable wires |
4 |
Ledararea |
0,25 mm2 |
Ledararea |
23 AWG |
Kabelmantelns material |
PVC |
Mekaniska data - mått
Sensorns längd |
13 mm |
Sensorns bredd |
33 mm |
Sensorns höjd |
25 mm |
Omgivningsförhållanden
Skyddsklass |
IP67 |
Omgivningstemperatur |
-25 ... +70 °C |
lager och transporttemperatur |
-25 ... +70 °C |
Vibrationstålig enligt EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, amplitud 0,35 mm |
tålighet mot chock |
30 g / 11 ms |
Elektriska data
Kopplingsspänning, maximum |
24 VDC |
Kopplingsström, maximum |
0,01 A |
Kopplingseffekt, maximum |
0,24 W |
Kopplingsdon |
1 slutande kontakt (sl), 2 brytande kontakter (br) |
Kopplingsprincip |
Reedkontakterr, beröringsfri princip |
Kopplingsfrekvens, maximum |
5 Hz |
Statusindikering
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
Lysdioden lyser när skyddsdörren är öppen. |
Leveransomfång
Leveransomfång |
Actuator must be ordered separately. |
Tillbehör
Rekommendation (aktiveringsdon) |
BPS 250 |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Kontaktsymboler visas med skyddet i stäng tillstånd Kontaktkonfigurationen för versioner med eller utan LED är identisk. |
Språk filter
Datablad
Driftsinstruktion och EU-försäkran om överensstämmelse
UL-certifikat
SISTEMA-VDMA Bibliotek/Library
Ladda ned senaste versionen av Adobe reader
Produktbild (singelfoto i katalog)
Måttritning (grundkomponent)
Diagram
Karakteristisk kurva
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-09-20 09:47