SHGV-SR/BL
Artikelnummer:
101160194
SHGV-SR/BL
Artikelnummer:
101160194
Downloads
TracePart
CAD Data
ePLAN
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Blå
- Färgat nyckelgrepp
Beställningsinformation
Produktbeteckning |
SHGV-SR/BL |
Artikelnummer (beställningsnummer) |
101160194 |
EAN (European Article Number) |
4030661486352 |
eCl@ss nummer, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss nummer, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM-nummer, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM-nummer, version 6.0 |
EC002593 |
Tilläggsinformation, Beställningsinformation |
Notera: Båda nyckelhalvorna på nyckeln kan limmas med ett vanligt i handeln förekommande cyankrylatlim för teknisk plast. Läs limtillverkarens instruktioner för tillvägagångssätt och säkerhet |
Globala egenskaper
Nyckelgreppets färg (nyckelhuvud) |
Blå |
Bruttovikt |
20 g |
Leveransomfång
Notera (leveransomfång, antal och typ) |
Förpackning (enhet om 5 stycken) |
Produktbild (singelfoto i katalog)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Alla data och värden har kontrollerats noga. Bilder kan avvika från originalet. Ytterligare tekniska data finns i manualen. Tekniska ändringar och fel förbehålles.
Genererat den 2025-09-05 20:37