RST 36-1-AD04
Ürün numarası:
103001555
RST 36-1-AD04
Ürün numarası:
103001555
- Actuation from side
- Simple flexible mounting and adjustment
- AS interface
Ordering data
Product type description |
RST 36-1-AD04 |
Article number (order number) |
103001555 |
EAN (European Article Number) |
4030661426440 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Note (Ordering data) |
Not: Sensör ve aktüatör ayrı olarak sipariş edilmelidir. |
General data
Material of the actuator |
Plastik |
Gross weight |
53 g |
Mechanical data
Active area |
ön taraf |
Mechanical data - Dimensions
Length of the actuator |
22 mm |
Width of the actuator |
91 mm |
Height of the actuator |
25 mm |
Accessory
Recommendation (product combination) |
RSS 36 AS RSS260 AS |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
Bilgi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 5.04.2025 03:51