schmersal_s_icon.png

RST 36-1-AD14

Ürün numarası: 103001565

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
SISTEMA Veri
  • Actuation from side
  • Simple flexible mounting and adjustment
  • AS interface

Ordering data

Product type description

RST 36-1-AD14

Article number (order number)

103001565

EAN (European Article Number)

4030661426570

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-24-04

eCl@ss number, version 9.0

27-27-24-04

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

Note (Ordering data)

Not: Sensör ve aktüatör ayrı olarak sipariş edilmelidir.

General data

Material of the actuator

Plastik

Gross weight

56 g

Mechanical data

Active area

ön taraf

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

22 mm

Width of the actuator

91 mm

Height of the actuator

25 mm

Accessory

Recommendation (product combination)

RSS 36 AS

RSS260 AS

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 25.02.2025 13:36