TS 235-11ZUE
TS 235-11ZUE
Ürün tip tanımı: (1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Susta hareketi |
T | Yavaş hareket |
(2) | |
S | Piston S |
R | Makaralı kumanda çubuğu R |
4S | Piston 4S |
4R | Makaralı kumanda çubuğu 4R |
1R | Sapmalı makara kolu 1R |
K | Sapmalı makara kolu K |
3K | Açılı kollu makara 3K |
4K | Açılı kollu makara 4K |
K4 | Açılı kollu makara K4 |
1H | Makara kolu 1H |
7H | Makara kolu 7H |
10H | Mil kolu 10H |
12H | Makara kolu 12H |
14H | Makara kolu 14H |
AF | Yaylı mil kolu AF |
RMS | Pirinç makara |
(3) | |
3 | ince tasarım |
215 | geniş tasarım |
(4) | |
02 | 2 Açıcı düzen (NC) |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
20 | 2 Normalde açık kontakt (NO), (LocalAnahtarın 2 NO kontaktları emniyet görevleri için değildir.) |
(5) | |
H | Sıralı kontaktlarla yavaş hareket |
UE | Pozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket |
(6) | |
M16 | Kablo girişi M16 |
yok | Kablo girişi M20 |
ID | IDC sonlandırma metodu |
NPT | Kablo girişi NPT 1/2" |
ST | A-kodlu M12 konektör (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1' e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir.) |
ST-2310 | B-kodlu M12 konektör (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1' e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir.) |
(7) | |
2574 | L şeklinde sabitleme deliklerine sahip muhafaza (yatay veya dikey yönde kaydırılabilir) |
(8) | |
2138 | Makara kolu 7H için emniyet fonksiyonlu konum anahtarları |
(9) | |
1637 | altın kaplamalı kontaktlar |
- 1 Cable entry M 20 x 1.5
- Metal enclosure
- Wide range of alternative actuators
- Good resistance to oil and petroleum spirit
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
- Mounting details to EN 50047
Ordering data
Product type description |
TS 235-11ZUE |
Article number (order number) |
151144994 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Housing construction form |
Norm yapı tasarımı |
Actuator type to EN 50047 |
B |
Housing material |
Metal tabaka, zinkdruckguss |
Gross weight |
145 g |
General data - Features
Safety functions |
Evet |
Number of auxiliary contacts |
1 |
Number of safety contacts |
1 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 Operations |
Mechanical data
Actuating element |
Piston |
Mechanical life, minimum |
20.000.000 Operations |
Actuating force, minimum |
9 N |
Positive break force, minimum |
19 N |
Actuating speed, minimum |
60 mm/min |
Actuating speed, maximum |
1 m/s |
Note (Actuating speed) |
Anahtar eksenine 30° aktüatör açısı ile aktüatör hız |
Note Bounce duration |
Geri gelme süresi hareket hızına uygun olarak |
Note (Switchover time) |
Değiştirme süresi hareket hızına uygun olarak |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
0,75 mm² |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
30 mm |
Width of sensor |
30 mm |
Height of sensor |
75,5 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Required rated short-circuit current |
1.000 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
Switching element |
Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC) |
Switching principle |
Pozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
UL Sertifikası
CCC sertifikasyonu
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Boyutsal resim aktüatörü
Switch hareket şeması
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA Internet: www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switch |
Relevant Directives: | Low Voltage Directive | 2014/35/EU |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, May 5, 2021 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
![]() |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 16.04.2025 13:47