schmersal_s_icon.png

STPLC1

Ürün numarası: 131024774

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
  • Welding construction with threaded holes for floor fixation
  • without height adjustment
  • without Spacer ring
  • can be combined with operating panel SEP… to be used as two-hand foot-operated station

Ordering data

Product type description

STPLC1

Article number (order number)

131024774

EAN (European Article Number)

8905236105920

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-92

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-92

eCl@ss number, version 9.0

27-37-92-13

ETIM number, version 7.0

EC002024

ETIM number, version 6.0

EC002024

General data

Housing material

Çelik

Housing coating material

toz boya kaplamalı

Colour of the housing

RAL 7016

Gross weight

13.000 g

Note

çift el kontrol için uygun: SEPG 05.3, SEPK 02.0, SEP 01.0, SEP 01.4, SEP 07.0

General data - Features

Suitable for foot switch mounting (with protective shield)

Evet

Mechanical data - Dimensions

Width

400 mm

Height

838 mm

Depth

400 mm

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 23.02.2025 15:10