schmersal_s_icon.png

Ürün numarası: 101194218

Downloads

ePLAN Veri
SISTEMA Veri
  • Mounting plate for easy and quick assembly
  • Metal, powder-coated
  • suitable for left and right hinged doors

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

Ürün numarası (sipariş numarası)

101194218

EAN (European Article Number)

4030661498218

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-27-26-92

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-27-26-92

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-26-92

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC002594

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC002594

Genel veriler

Gövde kaplamasının malzemesi

toz boya kaplamalı

Malzeme

Metal tabaka

Ürün rengi

Black

Brüt ağırlık

688 g

Mekanik veriler - Boyutlar

Genişlik

162 mm

Yükseklik

115 mm

Derinlik

5 mm

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

1x Montaj plakası

Aksesuarlar

Tavsiye (ürün kombinasyonu)

AZ/AZM201-B30-G1/G2


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 10.08.2025 10:43