schmersal_s_icon.png
017 Mil kolu 10H

017 Mil kolu 10H

  • Metal muhafaza
  • 4 Kontaktlar
  • 67 mm x 130 mm x 43 mm (temel komponent)
  • Uyarıcı kafası 4 x 90° adımlarında tekrar konumlandırılabilir.
  • Konumu 360° olan kolun sürekli ayarı
  • Kol konumunu 180° ye kadar değiştirebilir.
  • Epoksi reçine çubuğu
Ürün tip tanımı:

(1)(2) 017-(3)Y-(4)


(1)
TYavaş hareket
MSusta hareketi

(2)
SPiston S
2STeleskopik mil 2S
KSapmalı makara kolu K
2KDevirme kolu 2K
3KAçılı kollu makara 3K
8HMakara kolu 8H
7HMakara kolu 7H
10HMil kolu 10H
HMakara kolu H
4HMilin üzerine yaylı levye çubuğu 4H
2HYaprak yayı aleti 2H
3HMakara kolu 3H
9HMil kolu 9H
6HYaprak yayı aleti 6H

(3)
222 Normalde açık kontakt (NO)/2 Normalde kapalı kontakt (NC)
131 Normalde açık kontakt (NO)/3 Normalde kapalı kontakt (NC)
313 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)

(4)
UEPozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket
HSıralı kontaktlarla yavaş hareket
CManyetik itme
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.