256 Sapmalı makara kolu K
- EN 50047' e uygun kapağa montaj
- Termoplastik muhafaza
- Çift izolasyonlu
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Yağ ve petrol ispirtosuna karşı direnci iyi
- Geniş kapsamlı alternatif aktüatör ler
- aktüatör uçları 4 x 90° açı ile tekrar konumlandırılabilir
Ürün tip tanımı: (1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Susta hareketi |
T | Yavaş hareket |
(2) | |
S | Piston S |
R | Makaralı kumanda çubuğu R |
4S | Piston 4S |
4R | Makaralı kumanda çubuğu 4R |
1R | Sapmalı makara kolu 1R |
K | Sapmalı makara kolu K |
3K | Açılı kollu makara 3K |
4K | Açılı kollu makara 4K |
K4 | Açılı kollu makara K4 |
1H | Makara kolu 1H |
7H | Makara kolu 7H |
10H | Mil kolu 10H |
12H | Makara kolu 12H |
14H | Makara kolu 14H |
AF | Yaylı mil kolu AF |
RMS | Pirinç makara |
(3) | |
3 | ince tasarım |
55 | geniş tasarım |
(4) | |
02 | 2 Açıcı düzen (NC) |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC) |
20 | 2 Normalde açık kontakt (NO), (LocalAnahtarın 2 NO kontaktları emniyet görevleri için değildir.) |
(5) | |
H | Sıralı kontaktlarla yavaş hareket |
UE | Pozitif taşmalı kontaktlarla yavaş hareket |
(6) | |
M16 | Kablo girişi M16 |
yok | Kablo girişi M20 |
ID | IDC sonlandırma metodu |
NPT | Kablo girişi NPT 1/2" |
ST | A-kodlu M12 konektör (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1' e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir.) |
ST-2310 | B-kodlu M12 konektör (Dikkat! Konektörlü sürümler sadece EN 60204-1' e uyhun PELV devrelerinde kullanılabilir.) |
(7) | |
2574 | L şeklinde sabitleme deliklerine sahip muhafaza (yatay veya dikey yönde kaydırılabilir) |
(8) | |
2138 | Makara kolu 7H için emniyet fonksiyonlu konum anahtarları |
(9) | |
1637 | altın kaplamalı kontaktlar |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.