A-K12P-M23-S-G-5M-GY-1-X-X-1-2568/2965
A-K12P-M23-S-G-5M-GY-1-X-X-1-2568/2965
Downloads
Ürün tip tanımı: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
(1) | |
A | Fabrika çıkışlı hazır kablo |
AHT | Interkonektör |
AIE | Kablosuz konektör |
(2)a | |
K | Kaplin |
KK | Kaplin - kaplin |
S | Konektör |
SS | Konektör - konektör |
SK | Konektör - kaplin |
(2)b | |
3P | 3-kutup |
4P | 4-kutup |
5P | 5-kutup |
6P | 6-kutup |
7P | 7-kutup |
8P | 8-kutup |
9P | 9-kutup |
10P | 10-kutup |
11P | 11-kutup |
12P | 12-kutup |
23P | 23-kutup |
2P+PE | 2-kutup + PE |
3P+PE | 3-kutup + PE |
(3) | |
M8 | M8 / yuvarlak 8 mm |
M12 | M12 |
M18 | M18 |
M23 | M23 |
DIN43650 | DIN 43650 |
(4) | |
R | Mandal kilitleme |
S | Vida kilitleme |
(5) | |
G | düz |
W | açılı |
(6) | |
X | yok |
0.3M | 0,3 m |
0,5M | 0,5 m |
1M | 1 m |
1,5 m'lik değer aralığı | 1,5 m'lik değer aralığı |
2M | 2 m |
2.5M | 2,5 m'lik değer aralığı |
3M | 3 m |
5M | 5 m |
10M | 10 m |
15M | 15 m |
20M | 20 m |
(7) | |
X | yok |
BK | Siyah |
GY | Gri |
OG | Portakal rengi |
(8) | |
X | - |
1 | PVC |
2 | PUR |
3 | lastik |
4 | Silikon |
5 | PTFE |
(9) | |
X | Nötr |
1LP | 1x LED - PNP |
2LP | 2x LED - PNP |
3LP | 3x LED - PNP |
(10) | |
X | yok |
A | A-Kodlama |
B | B-Kodlama |
(11) | |
1 | yok |
2 | UL |
3 | CSA |
4 | USA/CAN |
(12) | |
69 | IP69K |
(13) | |
VA | Diş/Tırtıllı somun malzemesi paslanmaz çelik (VA) |
(14) | |
075 | 0,75 mm² Kablo kesiti |
- Fabrika çıkışlı hazır kablo
- 12-kutup
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
A-K12P-M23-S-G-5M-GY-1-X-X-1-2568/2965 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101208520 |
EAN (European Article Number) |
4030661384238 |
eCl@ass Numara, Sürümü 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ass Numara, Sürümü 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM numarası, sürüm 7.0 |
EC001855 |
ETIM numarası, sürüm 6.0 |
EC001855 |
Genel veriler
Tasarım |
düz |
Brüt ağırlık |
951 g |
Genel veriler - Özellikler
Çekme zinciri uyumlu |
Evet |
Hat tellerinin sayısı |
12 |
Mekanik veriler
Sıkma torku, maximum |
1 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
5 m |
Number of cable wires |
12 |
Çekirdek kesiti |
0,75 mm2 |
Veya makine çapı |
9,9 mm |
Bükme yarı çapı (sabit) |
4 x Ø-veya makine |
Bükme yarı çapı (hareketli) |
10 x Ø-veya makine |
Kablo kılıfının rengi |
Grey |
Mechanical data - connector side A
Konektör |
Female connector |
Yapı şekli |
straight |
Fişin kodlanması |
A |
Fişin kilitlenmesi |
Screw locking |
Vida bağlantı malzemesi |
Metal, CuZn, nickel-plated |
Kulp gövdesinin malzemesi |
Metall, CuZn chromated |
Kulp gövdesinin rengi |
Chromium-plated |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP66 IP67 |
Ortam sıcaklığı (fiş konnektörü) |
-20 ... +130 °C |
Ortam sıcaklığı (sabit) |
-40 ... +80 °C |
Ortam sıcaklığı (hareketli) |
-15 ... +70 °C |
Ortam sıcaklığı (çekme zinciri) |
-5 ... +70 °C |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
7 A |
Nominal çalışma gerilimi |
60 VAC |
Nominal çalışma gerilimi |
60 VDC |
Çalışma akımı |
7.000 mA |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma talimatları (ek sayfa/hızlı kılavuz)
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 22.10.2025 06:24