A-K4P-M8-S-W-5M-BK-2-X-X-4
A-K4P-M8-S-W-5M-BK-2-X-X-4
Downloads
- Fabrika çıkışlı hazır kablo
- 4-kutup
Sipariş ayrıntıları
Bilgi (teslim edilebilirlik) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
A-K4P-M8-S-W-5M-BK-2-X-X-4 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101210559 |
EAN (European Article Number) |
4030661387284 |
eCl@ass Numara, Sürümü 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ass Numara, Sürümü 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM numarası, sürüm 7.0 |
EC001855 |
ETIM numarası, sürüm 6.0 |
EC001855 |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 61076-2-104 |
Tasarım |
açılı |
Brüt ağırlık |
153 g |
Genel veriler - Özellikler
Çekme zinciri uyumlu |
Evet |
Kutup sayısı |
4 |
Hat tellerinin sayısı |
4 |
Mekanik veriler
Sıkma torku, maximum |
0,6 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
5 m |
Number of cable wires |
4 |
Çekirdek kesiti |
0,25 mm2 |
Veya makine çapı |
4,3 mm |
Bükme yarı çapı (sabit) |
5 x Ø-veya makine |
Bükme yarı çapı (hareketli) |
10 x Ø-veya makine |
Kablo kılıfının rengi |
Black |
Kablo örtüsünün malzemesi |
PUR |
Mechanical data - connector side A
Konektör |
Female connector, M8 |
Yapı şekli |
angled |
Fişin kilitlenmesi |
Screw locking |
Vida bağlantı malzemesi |
Metal, CuZn, nickel-plated |
Kulp gövdesinin malzemesi |
Plastic, TPU |
Kulp gövdesinin rengi |
Black |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 IP67 IP69 |
Ortam sıcaklığı (fiş konnektörü) |
-30 ... +90 °C |
Ortam sıcaklığı (sabit) |
-50 ... +90 °C |
Ortam sıcaklığı (hareketli) |
-30 ... +90 °C |
Ortam sıcaklığı (çekme zinciri) |
-25 ... +60 °C |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
4 A |
Nominal çalışma gerilimi |
75 VAC |
Nominal çalışma gerilimi |
75 VDC |
Çalışma akımı |
4.000 mA |
Pin ataması
PIN 1 |
Kahve rengi |
PIN 2 |
Beyaz |
PIN 3 |
Mavi |
PIN 4 |
Black |
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 16.08.2025 12:06