AES 1102.1 110 VAC
AES 1102.1 110 VAC
Ürün tip tanımı: AES 1102.(1) |
(1) | |
yok | 24 VDC |
1 | 110 VAC |
2 | 230 VAC |
3 | 24 VAC |
4 | 42 VAC |
- BNS ürün aralıklı manyetik emniyet sensörlerinin kontrolü
- 1 emniyet kontağı, STOP 0
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
AES 1102.1 110 VAC |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101128795 |
EAN (European Article Number) |
4030661059129 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Onaylar
|
cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
BG-GS-ET-14 BG-GS-ET-20 EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
İklime ilişkin zorlama |
EN 60068-2-3 BG-GS-ET-14 |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik, havalandırılmış |
Brüt ağırlık |
164 g |
Genel veriler - Özellikler
Kopuk tel algılaması |
Evet |
Otomatik reset fonksiyonu |
Evet |
Güç kaynağının devre dışı bırakılmasından sonra resetleme |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
LED sayısı |
1 |
Açıcıların sayısı |
4 |
Perde sayısı |
2 |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
1 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Durdurma kategorisi |
0 |
Güvenlik sınıflandırması - Röle çıkışları
Performance Level, up to |
c |
Category |
1 |
PFH value |
1,14 x 10⁻⁶ /h |
Notice |
Maks. 50.000 anahtarlama çevrimi/yıla kadar ve maks. %80 kontak yükünde |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
1 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
3.000.000 operasyon sayısı |
Montaj |
EN 60715 e uygun standart DIN rayının üzerine kilitlenir |
Mekanik veriler - Boyutlar
Terminal tanımlamaları |
IEC/EN 60947-1 |
Konektör, konektör |
Sabit ya da esnek Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, maximum |
2,5 mm² |
Klemenslerin sıkma torku |
0,6 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
22,5 mm |
Yükseklik |
75 mm |
Derinlik |
110 mm |
Ortam koşulları
Mahfaza koruma türü |
IP40 |
Montaj alanının koruma türü |
IP54 |
Klemenslerin veya bağlantıların koruma türü |
IP20 |
Ambient temperature |
+0 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10...55 Hz, Genlik 0.35 mm, ± 15 % |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Ortam koşulları
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
4 kV |
Overvoltage category |
III |
Kirlilik derecesi e göre IEC/EN 60664-1 |
2 |
Elektriksel veriler
Frekans aralığı |
50 Hz 60 Hz |
Termal test akımı |
4 A |
Rated operating voltage |
110 VAC |
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, minimum |
93,5 VAC |
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 50 Hz, maximum |
121 VAC |
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, minimum |
93,5 VAC |
Kontrol seçenekleri için nominal AC gerilimi, 60 Hz, maximum |
121 VAC |
Elektriksel güç tüketimi |
2,4 W |
Kontak direnci, maksimum |
0,1 Ω |
Bilgi (kontak direnci) |
yeni durumda |
Elektrik kesintisi durumunda kapatma gecikmesi, tipik |
80 ms |
ACİL DURDURMA durumunda kapatma gecikmesi, tipik |
20 ms |
Otomatik başlatma durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik |
100 ms |
SIFIRLAMA durumunda yaklaşma gecikmesi, tipik |
20 ms |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
AgCdO |
Elektriksel veriler - emniyet röle çıkışı
Voltage, Utilisation category AC-15 |
250 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
1,5 A |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
1 A |
Switching capacity, minimum |
10 VDC |
Switching capacity, minimum |
10 mA |
Switching capacity, maximum |
250 VAC |
Switching capacity, maximum |
8 A |
Elektriksel veriler - dijital girişler
İletim direnci, maximum |
40 Ω |
Elektriksel veriler - Dijital çıkış
Voltage, Utilisation category DC-12 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-12 |
0,1 A |
Elektriksel veriler - röle çıkışlar (Yardımcı kontak)
Switching capacity, maximum |
24 VDC |
Switching capacity, maximum |
2 A |
Elektriksel veriler - Elektromanyetik uyumluluk (EMC)
EMC rating |
EMC-Directive |
Durum göstergesi
Indicated operating states |
Yetkilendirilmiş çalışma |
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları) |
Güvenlik sensörü Koruma sistemi |
Note
Note (General) |
Inductive loads (e.g. contactors, relays, etc.) are to be suppressed by means of a suitable circuit. |
Notlar - Devre örneği
Note (Wiring diagram) |
To secure one or a number of guard doors up to PL c and Category 1 Monitoring a number of guard doors using magnetic safety sensors BNS range The wiring diagram is shown with guard doors closed and in de-energised condition. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
UL Sertifikası
Kablo döşeme örneği (elektr. kablolama)
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Kablo döşeme örneği
EU Declaration of Conformity |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AES 1102 AES 1112 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety-monitoring module for non-contact safety switches and safety relay combination in connection with the BNS series magnetic safety switches |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to in Appendix X, 2006/42/EC: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, December 16, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 22.09.2024 08:39