schmersal_s_icon.png

AIE-S4P-M12/RJ45-S-G-20M-GN-2-X-D-1

Ürün numarası: 103038980

Downloads

TraceParts CAD Verileri
ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
SISTEMA Veri
Ürün tip tanımı:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
AFabrika çıkışlı hazır kablo
AHTInterkonektör
AIEKablosuz konektör

(2)a
KKaplin
KKKaplin - kaplin
SKonektör
SSKonektör - konektör
SKKonektör - kaplin

(2)b
3P3-kutup
4P4-kutup
5P5-kutup
6P6-kutup
7P7-kutup
8P8-kutup
9P9-kutup
10P10-kutup
11P11-kutup
12P12-kutup
23P23-kutup
2P+PE2-kutup + PE
3P+PE3-kutup + PE

(3)
M8M8 / yuvarlak 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RMandal kilitleme
SVida kilitleme

(5)
Gdüz
Waçılı

(6)
Xyok
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5 m'lik değer aralığı1,5 m'lik değer aralığı
2M2 m
2.5M2,5 m'lik değer aralığı
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xyok
BKSiyah
GYGri
OGPortakal rengi

(8)
X-
1PVC
2PUR
3lastik
4Silikon
5PTFE

(9)
XNötr
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xyok
AA-Kodlama
BB-Kodlama

(11)
1yok
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VADiş/Tırtıllı somun malzemesi paslanmaz çelik (VA)

(14)
0750,75 mm² Kablo kesiti
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

AIE-S4P-M12/RJ45-S-G-20M-GN-2-X-D-1

Ürün numarası (sipariş numarası)

103038980

EAN (European Article Number)

4030661546971

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Onaylar

Verileri

cULus

Genel veriler

Brüt ağırlık

1.215 g

Genel veriler - Özellikler

Halogen free

Evet

Cable drag chain suitable

Evet

Kutup sayısı

4

Hat tellerinin sayısı

4

Mekanik veriler

Sıkma torku, maximum

1 Nm

Mekanik veriler - Boyutlar

Uzunluk veya makine

20 m

Hat/tel çapraz kesiti

0,25 mm2

Cable diameter

6,5 mm

Bending radius (fixed)

5 x Ø-veya makine

Bending radius (repeated)

10 x Ø-veya makine

Colour of the Cable mantle

Green

Kablo örtüsünün malzemesi

PUR

Mechanical data - connector side A

Connector typ

Male connector, M12

Design

straight

Connector coding

D

Connector latching

Screw locking

Material of the gland

Metal, CuZn, nickel-plated

Material of the handle

Plastic, TPU

Colour of the handle

Black

Mechanical data - connector side B

Connector typ

Male connector

Design

straight

Connector coding

RJ45

Connector latching

Latching interlocking

Material of the gland

Plastic, TPE

Material of the handle

Plastic, TPE

Colour of the handle

Black

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP20

IP65

IP67

IP68

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Ambient temperature (fixed)

-40 ... +75 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-30 ... +70 °C

Elektriksel veriler

Termal test akımı

4 A

Rated operating voltage

50 VAC

Rated operating voltage

50 VDC

Çalışma akımı

1.000 mA

Pin ataması

PIN 1

yellow

PIN 2

Beyaz

PIN 3

orange

PIN 4

blue

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 18.04.2025 00:31