AIE-S4P-M12/RJ45-S-G-20M-GN-2-X-D-1
AIE-S4P-M12/RJ45-S-G-20M-GN-2-X-D-1
Downloads
Descrição do tipo de produtos: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
(1) | |
A | Cabo de ligação |
AHT | Cabo de ligação para alta temperatura |
AIE | Cabo de ligação Industrial Ethernet |
V | Cabo de ligação |
VIE | Condutor de ligação Industrial Ethernet |
S | Conector sem cabo |
(2)a | |
K | conector fêmea |
KK | Acoplamento-acoplamento |
S | Conector |
SS | Conector - conector |
SK | Conector - acoplamento |
(2)b | |
3P | 3-pólos |
4P | 4-pólos |
5P | 5-pólos |
6P | 6-pólos |
7P | 7-pólos |
8P | 8-pólos |
9P | 9-pólos |
10P | 10-pólos |
11P | 11-pólos |
12P | 12-pólos |
23P | 23-pólos |
2P+PE | 2-pólos + PE |
3P+PE | 3-pólos + PE |
(3) | |
M8 | M8/circular de 8 mm |
M12 | M12 |
M18 | M18 |
M23 | M23 |
DIN43650 | DIN 43650 |
(4) | |
R | Retenção com encravamento |
S | Travamento do parafuso |
(5) | |
G | reto |
W | angular |
(6) | |
X | sem |
0.3M | 0,3 m |
0,5M | 0,5 m |
1M | 1 m |
1,5M | 1,5 m |
2M | 2 m |
2.5M | 2,5 m |
3M | 3 m |
5M | 5 m |
10M | 10 m |
15M | 15 m |
20M | 20 m |
(7) | |
X | sem |
BK | Preto |
GY | cinza |
OG | Laranja |
WH | Branco |
(8) | |
X | - |
1 | PVC |
2 | PUR |
3 | Borracha |
4 | Silicone |
5 | PTFE |
(9) | |
X | Neutro |
1LP | 1x LED - PNP |
2LP | 2x LED - PNP |
3LP | 3x LED - PNP |
(10) | |
X | sem |
A | Codificação A |
B | Codificação B |
(11) | |
1 | sem |
2 | UL |
3 | CSA |
4 | USA/CAN |
(12) | |
69 | IP69K |
(13) | |
VA | Material rosca / porca estriada aço inoxidável (VA) |
(14) | |
075 | 0,75 mm² Secção do cabo |
Código para encomenda
Descrição do tipo de produtos |
AIE-S4P-M12/RJ45-S-G-20M-GN-2-X-D-1 |
Número de artigo (Número de encomenda) |
103038980 |
EAN (European Article Number) |
4030661546971 |
Número eCl@ss, versão 12.0 |
27-06-03-11 |
Número eCl@ss, versão 11.0 |
27-06-03-11 |
Número eCl@ss, versão 9.0 |
27-06-03-11 |
Número ETIM, versão 7.0 |
EC001855 |
Número ETIM, versão 6.0 |
EC001855 |
Homologações - Instruções
|
cULus |
Propriedades globais
Peso bruto |
1.215 g |
Propriedades globais - Características
sem halogéneo |
Sim |
Compatível com correntes de arrasto |
Sim |
Número de pólos |
4 |
Número dos fios condutores |
4 |
Dados mecânicos
Binário, máximo |
1 Nm |
Dados mecânicos - dimensões
Comprimento do cabo |
20 m |
Número dos fios condutores |
4 |
Seção do cabo/fio |
0,25 mm2 |
Diâmetro do cabo |
6,5 mm |
Raio de curvatura (fixo) |
5 x Ø-Cabo |
Raio de curvatura (Movido) |
10 x Ø-Cabo |
Cor do revestimento do cabo |
verde |
Material do manto do cabo |
PUR |
Dados mecânicos - conectores de encaixe lado A
Conector |
Conector, M12 |
Formato |
reto |
Codificação do conector |
D |
Bloqueio do conector |
Travamento do parafuso |
Material da união roscada |
Filme metálico, CuZn, niquelado |
Material de corpo do punho |
Plástico, TPU |
Cor do corpo da alavanca |
Preto |
Dados mecânicos - conector de encaixe lado B
Conector |
Conector |
Formato |
reto |
Codificação do conector |
RJ45 |
Bloqueio do conector |
Retenção com encravamento |
Material da união roscada |
Plástico, TPE |
Material de corpo do punho |
Plástico, TPE |
Cor do corpo da alavanca |
Preto |
Ambiente
Tipo de proteção |
IP20 IP65 IP67 IP68 |
Temperatura ambiente (conector) |
-30 ... +90 °C |
Temperatura ambiente (fixo) |
-40 ... +75 °C |
Temperatura ambiente (movido) |
-30 ... +70 °C |
Dados elétricos
Corrente de ensaio térmico |
4 A |
Medição da tensão de operação |
50 VAC |
Medição da tensão de operação |
50 VDC |
Corrente operacional nominal |
1.000 mA |
Descrição dos pinos
PIN 1 |
Amarelo |
PIN 2 |
branco |
PIN 3 |
laranja |
PIN 4 |
Azul |
Filtro de idioma
Ficha técnica
Certificação UL
Faça download da versão mais recente do Adobe Reader
Foto do produto (foto individual do catálogo )
ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP
Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.
Gerado em 23/07/2025 21:17