AST02 ST-AS2
AST02 ST-AS2
Downloads
Ürün tip tanımı: AST (1)(2)-AS(3)(4) |
(1) | |
02 | 1 Açıcı düzen (NC) / 1 açıcı düzen (NC) |
11 | 1 Normalde açık kontakt (NO)/1 Açıcı düzen (NC) |
(2) | |
ST | Konektör M12 |
L | Önceden döşenmiş kablo (2m) |
(3) | |
2 | Önceden döşenmiş kablo 2-kutup |
4 | Önceden döşenmiş kablo 4-kutup |
216 | Önceden döşenmiş kablo 6-kutup |
(4) | |
ST | Konetör M12, Fabrika çıkışlı hazır kablo 2 ve 4 kutuplu (opsiyonel) |
- M12 konektörlü giriş modülü
- NC/NC kombinasyonlu sensörler için
- AS-i bağlantısı, konektör fişi M12, 4-kutup
- Sensör bağlantısı, Fabrika çıkışlı hazır kablo 2 m
- NOT: Elde mevcut değil
- mekanik kontaktlar için 2 güvenli girişler
- Termoplastik muhafaza
- AS-Arayüzey LED'i ve durum göstergesi
- 86,5 mm x 28 mm x 28 mm
- Uzun ömür
- Entegre AS-Arayüzü
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
AST02 ST-AS2 |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101176293 |
EAN (European Article Number) |
4030661308791 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-26-04 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-26-04 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-24-26-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001599 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001599 |
Onaylar
Verileri |
cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN 50295 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Konektör (elektriksel) |
Sensörler-terminaller: fabrika çıkışlı hazır kablo 2 x 2-kutup AS-i terminaller: konektör fişi M12, 4-kutup |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner |
Brüt ağırlık |
145 g |
Genel veriler - Özellikler
Kısa devre tanımı |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Açıcı için giriş sayısı (NC) |
2 |
Önceden çekilmiş kablo sayısı |
2 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN IEC 61508 |
Performance Level, up to |
e |
Kontrol kategorisi EN ISO 13849 e göre |
4 |
PFH değeri |
2,04 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL) |
3 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler - Boyutlar
Uzunluk veya makine |
2 m |
Konektör, konektör |
1 Açıcı düzen (NC) / 1 Açıcı düzen (NC) |
Hat/tel çapraz kesiti |
0,23 mm2 |
Veya makine çapı |
23 AWG |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün çapı |
28 mm |
Sensörün yüksekliği |
86,5 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Göreli nem, minimum |
30 % |
Göreli nem, maximum |
95 % |
Note (Relative humidity) |
yoğuşmaz |
Protection class |
II |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
32 VDC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Kirlilik derecesi e göre VDE 0100 |
3 |
Elektriksel veriler
Çalışma aralığı |
50 mA |
Elektriksel veriler - AS arayüz
Rated operating voltage |
26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Version |
V 2.1 |
AS-i Profile |
S-7.B.F.E |
AS-I, IO-Code |
0x7 |
AS-I, ID-Code |
0xB |
AS-I, ID-Code1 |
0xF |
AS-I, ID-Code2 |
0xE |
AS-i Input, Channel 1 |
Veri bitleri DI 0/DI 1 = Dinamik kod aktarımı |
AS-i Input, Channel 2 |
Veri bitleri DI 2/DI 3 = Dinamik kod aktarımı |
AS-i Outputs, DO 0 … DO 3 |
Kullanılmamış |
AS-i Parameter bits, P0 ... P3 |
Kullanılmamış |
Note (AS-i Parameter bits) |
Parametre çıkışlarını "1111" (0xF)'e ayarla FID: Çevre birimi hatası |
AS-i Input module address |
0 |
Note (AS-i Input module address) |
Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device |
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) |
(1) yeşil LED: besleme gerilimi (2) kırmızı LED: İletişim hatası (3) sarı LED: olurlama statüsü |
Pin ataması
Connection |
AS-i bağlantısı |
PIN 1 |
AS-i + |
PIN 2 |
n.c. |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
n.c. |
Connection |
Sensör bağlantısı |
PIN 1 |
Bağlantı hattı (1) kahverengi - açıcı (NC) / kapatıcı (NO) |
PIN 2 |
Bağlantı hattı (1) mavi - açıcı (NC) / kapatıcı (NO) |
PIN 3 |
Önceden döşenmiş kablo (2) kahve rengi - açıcı düzen (NC) |
PIN 4 |
Önceden döşenmiş kablo (2) mavi - açıcı düzen (NC) |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
BG-test sertifikası
TÜV sertifikasyonu
UL Sertifikası
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Diyagram
Kablo döşeme örneği
Kontakt düzenleme
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 6.05.2024 18:50