schmersal_s_icon.png

AV18LHKX30U-GB215

Ürün numarası: 103028171

Downloads

ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
Product type description:
AV18(1)(2)K(3)U-GB215

(1)
Lleft-hand model
Rright-hand model

(2)
withoutPull strap
HLever H65
H92Lever H92
H105Lever H105
BBearing block B
B2Bearing block B2

(3)
X11,5X-dimension of the latching bolt = 11,5 mm
X20X-dimension of the latching bolt = 20 mm
X30X-dimension of the latching bolt = 30 mm
X40X-dimension of the latching bolt = 40 mm
X45X-dimension of the latching bolt = 45 mm

Note:
U = interlock bevel on the underside
GB215 = additional, front-side M8 mounting holes

Variants that differ from this are special versions. Availability on request.
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • sol taraf modeli
  • Metal muhafaza
  • yok Arıza güvenceli kilitleme sistemi
  • 1-kanatlı kapılar için
  • insan taşımayan asansörler için
  • M5 üçken anahtar aracılığıyla manuel ayırma

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

AV18LHKX30U-GB215

Ürün numarası (sipariş numarası)

103028171

EAN (European Article Number)

4030661524627

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-27-26-03

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-27-26-03

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-26-03

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC002593

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC002593

Onaylar

Verileri

TÜV

CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN 81-20

EN 81-50

Gövdelerin malzemesi

hafif alaşım kokil döküm

Kilitleme saplamasının malzemesi

Pirinç (Me)

Brüt ağırlık

950 g

Genel veriler - Özellikler

Manuel bırakma

Evet

Bozulma korumalı kilitleme sistemiyle

Hayır

Güvenlik fonksiyonları

Evet

Kapı kanatlarının sayısı

1

Emniyet kontaktlarının sayısı

1

Mekanik veriler

Devreye alma elemanı

Makara kolu H65

Yönlendirme / Hizalama

sol taraf modeli

Montaj

arka taraf montaj delikleri

Mekanik veriler - Boyutlar

Kablo girişi

Yok kablo salmastrası

Mekanik veriler - Boyutlar

Genişlik

165 mm

Yükseklik

80 mm

Derinlik

37,5 mm

Kilitleme saplamasının çapı

18 mm

Gergi cıvatasının X-boyutu

30 mm

Not (Gergi cıvatasının X-boyutu)

The entire locking bolt length results from the prescribed insertion depth of the locking bolt into the door leaf of 21 mm and dimension X. Dimension X represents the distance between the bottom of the enclosure of the door closing device and the top of the door.

Kilitleme saplaması eğriliği, alt taraftan

45 °

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP20

Ortam sıcaklığı

-15 ... +70 °C

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi Ui

400 VAC

Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp

6 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı

10 A

Kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Kullanım kategorisi AC-15

2 A

Kullanım kategorisi DC-13

200 VDC

Kullanım kategorisi DC-13

2 A

Anahtarlama elemanı

Normalde kapalı kontakt (NC) / Normalde açık kontakt (NO)

Anahtarlama prensibi

Yavaş hareket

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Aksesuarlar

Not (aksesuarlar)

Solenoid SOL-AV15/AV18 for electrical actuation available as accessory

Note

Note (Manual release)

For manual release using M5 triangular key, available as accessory

Dil filtresi

Adobe Reader’ın son sürümünü indirin

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Lifts Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Approved body for Type Examination:TUV SUD BABT
Octagon House, Concorde Way, Segensworth North,
Fareham, Hampshire, PO15 5RL
ID n°: 0168
Type examination certificate:UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28)
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 1, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Door locking devices
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 Lift Directive2014/33/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Notified body for Type Examination:TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 München
Germany
ID no: 0036
K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
EU-Type Examination Certificate:EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18),
EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21),
EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28)
Place and date of issue:Wuppertal, July 4, 2025
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 23.08.2025 00:16