AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ
- Sol kapılar içindir
- Entegre kilitleme penseli
- Menteşeli koruma kapıları için aktüatör
- Kolay ve sezgisel çalışma
- Çıkıntılı aktüatörden yaralanma riski yok
- Ek kapı kollarına gereksinim yok
- Kapı aralığında çıkıntı yapmıyor
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103015822 |
EAN (European Article Number) |
4030661504247 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Onaylar
Note |
Certification in combination with the AZ /AZM 201 devices |
Genel veriler
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Malzeme, aktüatör |
çinko kokil döküm |
Malzeme, operatörler |
İşleçlerin malzemesi |
Makara acil çıkış |
Metal tabaka |
Brüt ağırlık |
3.020 g |
Genel veriler - Özellikler
Acil çıkış |
Evet |
Kilitli pense, entegre |
Evet |
Mekanik veriler
Kavrama |
kol |
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Kapı menteşesi |
Sol |
Güç, EN ISO 14119 uyarınca kapatma kuvveti |
5.500 N |
Güç, kapatma kuvveti, maksimum {N} |
7.150 N |
Actuator mounted |
Dış |
Mekanik veriler - Boyutlar
Aktüatörün uzunluğu |
94 mm |
Aktüatörün genişliği |
115 mm |
Aktüatörün yüksekliği |
115 mm |
Kilitleme bağlantısının uzunluğu |
83 mm |
Genişlik Kilitleme çubuğu |
75 mm |
Kilitleme bağlantısının yüksekliği |
2.600 mm |
Bilgi (Kilitleme bağlantısının yüksekliği) |
Kilitleme çubukları müşteri tarafından kısaltılabilir |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Aktüatör birimi AZ/AZM201-B30 square rod dahil Kılavuz saclı çubuklu kilit 4 gömme başlı vida M5x10 4 U parçası 2 altıgen somun M8 2 kilitleme çubuğu, 1200 mm, galvanize Karşı yatak (P30'da) ya da komple acil çıkış (P31'de) |
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
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 13.05.2024 00:12