schmersal_s_icon.png

AZM 161SK-12/12RKEU -110/230

Ürün numarası: 101187908

Ürün tip tanımı:
AZM161 (1)-(2)(3)K(4)-(5)/(6)-(7)(8)

(1)
SKVida bağlantısı
CCKafes kelepçeleri

(2)
11/032 Normalde açık kontakt (NO) / 3 Açıcı düzen (NC) (konektör versiyonu)
12/032 Normalde açık kontakt (NO)/4 Normalde kapalı kontakt (NC)

(3)
yokMandallama kuvveti 5N
RMandallama kuvveti 30N

(4)
yokKilidi açma kuvveti
AKilitleme kuvveti

(5)
yokManuel bırakma yan
EDManuel bırakma kapak tarafı

(6)
TAcil çıkış yan
TDAcil çıkış kapak tarafı
TUAcil bırakma

(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC

(8)
GIle LED (Sadece Us: 24 VAC/DC)
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • Geniş kablo döşeme kompartımanı
  • Manuel bırakma, arka taraf
  • kablo girişleri 4 M 16 x 1.5
  • Termoplastik muhafaza
  • Çift izolasyonlu
  • Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
  • 130 mm x 90 mm x 30 mm
  • 6 Kontaktlar
  • Uzun ömür

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

AZM 161SK-12/12RKEU -110/230

Ürün numarası (sipariş numarası)

101187908

EAN (European Article Number)

4030661357263

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-27-26-03

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-27-26-03

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-26-03

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC002593

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC002593

Onaylar

Verileri

IFA

cULus

CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi

düşük

Etkili kural

elektromekanik

Gövdelerin malzemesi

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner

Brüt ağırlık

438 g

Genel veriler - Özellikler

Kilidi açma kuvveti

Evet

Manuel bırakma

Evet

Kumanda yönü sayısı

3

Yardımcı kontaktların sayısı

2

Emniyet kontaktlarının sayısı

4

Güvenlik sınıflandırması

Standartlar

EN ISO 13849-1

Performans seviyesi, en fazla

c

Kontrol kategorisi

1

B10D Normalde kapalı kontakt (NC)

2.000.000 operasyon sayısı

not

Electrical life on request.

B10D Normalde açık kontakt (NO)

1.000.000 operasyon sayısı

not

at 10% Ie and ohmic load

Görev süresi

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Hata harici tutma

Lütfen unutmayın:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

Performans seviyesi, en fazla

d

Kontrol kategorisi

3

not

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Görev süresi

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Kilitleme fonksiyonu

Performans seviyesi, en fazla

e

Not (Performans Seviyesi)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum

1.000.000 operasyon sayısı

Uyarı yönündeki uyarı boşluğu

5,5 mm

Kapatma kuvveti FZh EN ISO14119 göre

2.000 N

Kapatma kuvveti Fmax, maximum

2.600 N

Mandallama kuvveti

30 N

pozitif fren hareketi

10 mm

NC kontağı başına pozitif açma kuvveti, minimum

10 N

Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}

20 N

Kumanda hızı, maximum

2 m/s

Montaj

Vidalar

Sabitleme vidalarının tasarımı

3x M5

Vida başının tasarımı

Flat head screw

Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku

0,6 Nm

not

The tightening sequence of the cover screws must be observed. This can be found in the attached drawing in the “Pictures” tab.

Mekanik veriler - Boyutlar

Kablo girişi

4 x M16 x 1,5

kesme

Vida terminalleri

Kablo kesiti, minimum

0,25 mm²

Kablo kesiti, maximum

1,5 mm²

not

Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

İzin verilen kablo tipi

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

30 mm

Sensörün genişliği

130 mm

Sensörün yüksekliği

90 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ortam sıcaklığı

-30 ... +60 °C

Depolama ve taşıma sıcaklığı

-30 ... +85 °C

Not (göreli nem)

yoğuşmaz

buzlanmaz

Koruma oranı

II

Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum

2.000 m

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi Ui

250 VAC

Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp

4 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı

6 A

Nominal kontrol gerilimi

110 VAC

230 VAC

Talep edilen nominal kısa devre akımı

1.000 A

Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum

10 W

Anahtarlama elemanı

Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)

Anahtarlama prensibi

slow action, positive break NC contact

Maksimum anahtarlama frekansı

1.000 /h

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN

Görev döngüsü solenoidi

100 %

Test darbesi süresi, maksimum

5 ms

Test darbesi aralığı, minimum

50 ms

Elektriksel veriler - Emniyet kontağı

Gerilim, kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Akım, kullanım kategorisi AC-15

4 A

Gerilim, kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Akım, kullanım kategorisi DC-13

2,5 A

Elektriksel veriler - Yardımcı kontak

Gerilim, kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Akım, kullanım kategorisi AC-15

4 A

Gerilim, kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Akım, kullanım kategorisi DC-13

2,5 A

Muhtelif veriler

Bilgi (uygulama kullanımları)

sürgülü emniyetli koruma kapısı

kaldırılabilir koruma

menteşeli emniyetli koruma

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

Actuator must be ordered separately.

Note

Note (Manual release)

Bakım, kurma v.s. İçin

For manual release using M5 triangular key, available as accessory

Top-side (ordering suffix -ED) or rear-side (ordering suffix -EU) mounting possible

Note (Emergency exit, Manual release)

A combination of manual release and emergency exit in different mounting directions in only possible for the following variants: -ED/-TU and -TD/-EU

Switch hareket şeması

Diyagram

Çalıştırma ve montaj talimatları

1 About this document

1.1 Function

This document provides all the information you need for the mounting, set-up and commissioning to ensure the safe operation and disassembly of the switchgear. The operating instructions enclosed with the device must always be kept in a legible condition and accessible.

1.2 Target group of the operating instructions: authorised qualified personnel

All operations described in the operating instructions manual must be carried out by trained specialist personnel, authorised by the plant operator only.

Please make sure that you have read and understood these operating instructions and that you know all applicable legislations regarding occupational safety and accident prevention prior to installation and putting the component into operation.

The machine builder must carefully select the harmonised standards to be complied with as well as other technical specifications for the selection, mounting and integration of the components.

The information contained in this operating instructions manual is provided without liability and is subject to technical modifications.

1.3 Explanation of the symbols used

  • Information, hint, note: This symbol is used for identifying useful additional information.
  • Caution: Failure to comply with this warning notice could lead to failures or malfunctions.
    Warning: Failure to comply with this warning notice could lead to physical injury and/or damage to the machine.

1.4 Appropriate use

The Schmersal range of products is not intended for private consumers.

The products described in these operating instructions are developed to execute safety-related functions as part of an entire plant or machine. It is the responsibility of the manufacturer of a machine or plant to ensure the correct functionality of the entire machine or plant.

The safety switchgear must be exclusively used in accordance with the versions listed below or for the applications authorised by the manufacturer. Detailed information regarding the range of applications can be found in the chapter "Product description".

1.5 General safety instructions

The user must observe the safety instructions in this operating instructions manual, the country specific installation standards as well as all prevailing safety regulations and accident prevention rules.

  • Further technical information can be found in the Schmersal catalogues or in the online catalogue on the Internet: products.schmersal.com.

2 Product description

2.1 Ordering code

Product type description:
AZM161 (1)-(2)(3)K(4)-(5)/(6)-(7)(8)
(1)
SKScrew connection
CCCage clamps
STConnector plug M12
(2)
11/03Magnet: 1 NO contact, 1 NC contact / Actuator: 3 NC contacts with connector plug
12/03Magnet: 1 NO contact, 2 NC contact / Actuator: 3 NC contacts
12/11

Magnet: 1 NO contact, 2 NC contacts / Actuator: 1 NO contact, 1 NC contact with connector plug

11/12Magnet: 1 NO contact, 1 NC contacts / Actuator: 1 NO contact, 2 NC contact with connector plug
12/12

Magnet: 1 NO contact, 2 NC contacts / Actuator: 1 NO contact, 2 NC contacts

(3)
withoutLatching force 5 N
RLatching force 30 N
(4)
withoutPower to unlock
APower to lock
(5)
withoutLateral manual release
EDManual release on the cover side
EUManual release on the back side
(6)
TLateral emergency exit
TDEmergency exit on the cover side
TUEmergency exit on the back side
NEmergency release
(7)
024Us: 24 VAC/DC
110/230Us: 110/230 VAC
(8)
withoutwithout LED
Gwith LED (only for Us: 24 VAC/DC)

2.2 Special versions

For special versions, which are not listed in the ordering code, these specifications apply accordingly, provided that they correspond to the standard version.

2.3 Purpose

The solenoid interlock has been designed to prevent in conjunction with the control part of a machine, movable safety guards from being opened before hazardous conditions have been eliminated.

  • Interlocks with power to lock principle may only be used in special cases after a thorough evaluation of the accident risk, since the safety guard can be opened immediately on failure of the power supply or upon activation of the main switch.
  • The safety switchgears are classified according to EN ISO 14119 as type 2 interlocking devices.
  • The user must evaluate and design the safety chain in accordance with the relevant standards and the required safety level.
  • The entire concept of the control system, in which the safety component is integrated, must be validated to the relevant standards.

2.4 Warning about misuse

  • In case of improper use or manipulation of the safety switchgear, personal hazards or damages to machinery or plant components cannot be excluded. There are no residual risks, provided that the safety instructions as well as the instructions regarding mounting, commissioning, operation and maintenance are observed.

2.5 Exclusion of liability

We shall accept no liability for damages and malfunctions resulting from defective mounting or failure to comply with the operating instructions manual. The manufacturer shall accept no liability for damages resulting from the use of unauthorised spare parts or accessories.

For safety reasons, invasive work on the device as well as arbitrary repairs, conversions and modifications to the device are strictly forbidden, the manufacturer shall accept no liability for damages resulting from such invasive work, arbitrary repairs, conversions and/or modifications to the device.

2.6 Technical Data

Onaylar

Verileri

IFA

cULus

CCC

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi

düşük

Etkili kural

elektromekanik

Gövdelerin malzemesi

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner

Brüt ağırlık

438 g

Genel veriler - Özellikler

Kilidi açma kuvveti

Evet

Manuel bırakma

Evet

Kumanda yönü sayısı

3

Yardımcı kontaktların sayısı

2

Emniyet kontaktlarının sayısı

4

Güvenlik sınıflandırması

Standartlar

EN ISO 13849-1

Performans seviyesi, en fazla

c

Kontrol kategorisi

1

B10D Normalde kapalı kontakt (NC)

2.000.000 operasyon sayısı

not

Electrical life on request.

B10D Normalde açık kontakt (NO)

1.000.000 operasyon sayısı

not

at 10% Ie and ohmic load

Görev süresi

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Hata harici tutma

Lütfen unutmayın:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

Performans seviyesi, en fazla

d

Kontrol kategorisi

3

not

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Görev süresi

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Kilitleme fonksiyonu

Performans seviyesi, en fazla

e

Not (Performans Seviyesi)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum

1.000.000 operasyon sayısı

Uyarı yönündeki uyarı boşluğu

5,5 mm

Kapatma kuvveti FZh EN ISO14119 göre

2.000 N

Kapatma kuvveti Fmax, maximum

2.600 N

Mandallama kuvveti

30 N

pozitif fren hareketi

10 mm

NC kontağı başına pozitif açma kuvveti, minimum

10 N

Güç, zorunlu açılma gücü, minimum {N}

20 N

Kumanda hızı, maximum

2 m/s

Montaj

Vidalar

Sabitleme vidalarının tasarımı

3x M5

Vida başının tasarımı

Flat head screw

Gövde kapağı için sabitleme vidalarının sıkma torku

0,6 Nm

not

The tightening sequence of the cover screws must be observed. This can be found in the attached drawing in the “Pictures” tab.

Mekanik veriler - Boyutlar

Kablo girişi

4 x M16 x 1,5

kesme

Vida terminalleri

Kablo kesiti, minimum

0,25 mm²

Kablo kesiti, maximum

1,5 mm²

not

Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor.

İzin verilen kablo tipi

solid single-wire

solid multi-wire

flexible

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

30 mm

Sensörün genişliği

130 mm

Sensörün yüksekliği

90 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP67

Ortam sıcaklığı

-30 ... +60 °C

Depolama ve taşıma sıcaklığı

-30 ... +85 °C

Not (göreli nem)

yoğuşmaz

buzlanmaz

Koruma oranı

II

Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum

2.000 m

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi Ui

250 VAC

Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp

4 kV

Elektriksel veriler

Termal test akımı

6 A

Nominal kontrol gerilimi

110 VAC

230 VAC

Talep edilen nominal kısa devre akımı

1.000 A

Elektriksel güç sarfiyatı, maksimum

10 W

Anahtarlama elemanı

Normalde açık kontakt (NO), Normalde kapalı kontakt (NC)

Anahtarlama prensibi

slow action, positive break NC contact

Maksimum anahtarlama frekansı

1.000 /h

Malzeme, kontaklar, elektrikli

AgCdO, kendi kendini temizler, pozitif hareket

Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN

Görev döngüsü solenoidi

100 %

Test darbesi süresi, maksimum

5 ms

Test darbesi aralığı, minimum

50 ms

Elektriksel veriler - Emniyet kontağı

Gerilim, kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Akım, kullanım kategorisi AC-15

4 A

Gerilim, kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Akım, kullanım kategorisi DC-13

2,5 A

Elektriksel veriler - Yardımcı kontak

Gerilim, kullanım kategorisi AC-15

230 VAC

Akım, kullanım kategorisi AC-15

4 A

Gerilim, kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Akım, kullanım kategorisi DC-13

2,5 A

Muhtelif veriler

Bilgi (uygulama kullanımları)

sürgülü emniyetli koruma kapısı

kaldırılabilir koruma

menteşeli emniyetli koruma

Note about the safety classification

- Safety classification of the interlocking function

Basically suitable up to Cat. 1 / PL c.
With 2-channel usage with fault exclusion mechanism (if a fault exclusion to the 1-channel mechanics is authorised) and suitable logic applicable up to Cat. 3 / PL d

(Determined values can vary depending on the application-specific parameters hop, dop and tcycle as well as the load.)

If multiple safety components are wired in series, the Performance Level to EN ISO 13849-1 will be reduced due to the restricted error detection under certain circumstances.

- Safety classification of the guard locking function

If the device is used as an interlock for personal safety, a safety classification of the guard locking function is required. When classifying the interlock function, a distinction must be made between monitoring of the interlock function (locking function) and controlling the unlocking function. The following safety classification of the unlocking function is based on the application of the principle of safety energy disconnection for the solenoid supply.

  • The classification of the unlocking function is only valid for devices with monitored guard locking function and in the power to unlock version (see ordering code).

A fault exclusion for the guard locking function can be assumed by an external safety energy disconnection. In this case, the guard locking function does not have an effect on the failure probability of the unlock function. The safety level of the unlock function is determined exclusively by the external safety power shutdown.

Legend
¢Safety power shutdown
ƒSolenoid interlock
¥Guard locking function
  • Fault exclusion with regard to wiring routing must be observed.
  • If for a certain application the power to unlock version of a solenoid interlock cannot be used, for this exception an interlock with power to lock can be used if additional safety measure need to be realised that have an equivalent safety level.

UL notice

  • Use Type 4X (Indoor Use) and 12 connector fittings. Tightening torque rating: 4.4 lb in.

3 Mounting

3.1 General mounting instructions

  • Please observe the remarks of the standards EN ISO 12100, EN ISO 14119 and EN ISO 14120.

Three mounting holes are provided for fixing the enclosure. The solenoid interlock is double insulated. The use of an earth wire is not authorised. The solenoid interlock must not be used as an end stop. Any mounting position. The mounting position however must be chosen so that the ingress of dirt and soiling in the used opening is avoided. Unused actuator openings must be sealed with slot sealing plugs.

  • The actuator must be permanently fitted to the safety guards and protected against displacement by suitable measures (tamperproof screws, gluing, drilling of the screw heads).

3.2 Dimensions

All measurements in mm.

3.3 Manual release

(for set-up, maintenance, etc.)
Manual release is realised by turning the triangular key by 180° (M5 triangular key available as accessory), so that the locking bolt is pulled into the unlocking position. Please ensure that jamming by external influence on the actuator is avoided. The normal locking function is only restored after the triangular key has been returned to its original position. After being put into operation, the manual release must be secured by installing the plastic cover, which is included in delivery.

Lateral manual releaseManual release on the cover side or on the rear side (ordering suffix -ED/-EU)
 ILL_PRO_FUN_1azm1a54 ILL_PRO_FUN_1azm1a57

Triangular key TK-M5 (101100887) available as accessory.

3.4 Emergency release (ordering suffix -N)

(Fitting and actuation only from outside the hazardous area)

  • The emergency release should only be used in an emergency. The solenoid interlock should be installed and/or protected so that an inadvertent opening of the interlock by an emergency release can be prevented. The emergency release must be clearly labelled that it should only be used in an emergency. The label can be used that was included in the delivery.

To activate the emergency release in case of an emergency, the orange lever must be turned to the stop in the direction marked by the arrow. In this position, the safety guard can be opened. The lever is latched and cannot be returned to its original position. To cancel the blocking condition, the central mounting screw must be loosened to such extent that the lever can be turned back into its original position. The screw must then be re-tightened.

3.5 Emergency Exit

(Fitting and actuation only from within the hazardous area)

To activate the emergency exit of the T version in case of an emergency, the orange lever must be turned to the stop in direction marked by the arrow. The emergency exit function of the TD and TU versions is activated by pressing the red pushbutton. In this position, the safety guard can be opened. The blocking condition is cancelled by turning the lever in opposite direction or by pulling back the pushbutton. In unlocked position, the safety guard is protected against unintentional closing.

Lateral emergency exit (ordering suffix -T)Emergency exit on the cover side or on the rear side (ordering suffix -TD/-TU)
 ILL_PRO_FUN_1azm1a56 ILL_PRO_FUN_1azm1a58

4 Electrical connection

4.1 General information for electrical connection

  • The electrical connection may only be carried out by authorised personnel in a de-energised condition.
  • If the risk analysis indicates the use of a monitored interlock they are to be connected in the safety circuit with the contacts indicated with the symbol >.

Appropriate cable glands with a suitable degree of protection are to be used. Remove the walls of the mounting holes by inserting the cable entry. All plastic residues must be removed from the switch compartment.

  • Puncturing the wall of the holes with auxiliary tools (e.g. screwdriver) can cause damage.

Settle length x of the conductor:
- on cage clamps (CC) of type s or f: 5 ... 6 mm
- on screw terminals (SK): 7 mm

 DIM_PRO_BAS_kelekg01 DIM_PRO_BAS_kelekg02
Once the connection has been made, clean any dirt from the inside of the switch and refit the housing cover. The tightening torque of the cover screws is 0.6 Nm. The tightening sequence of the screws is shown in the following illustration.

4.2 Contact Options

Contacts shown in a de-energised condition and with the actuator inserted.

Power to unlockPower to lock
AZM 161SK-12/12... und AZM 161CC-12/12...
 GRA_PRO_CONT_kazm1k29b GRA_PRO_CONT_kazm1k30
AZM 161SK-12/03... und AZM 161CC-12/03...
 GRA_PRO_CONT_kazm1k97 GRA_PRO_CONT_kazm1k98
Key
BPositive break NC contact
>Monitoring the interlock according to EN ISO 14119
HActuated
INot actuated
AZM 161ST-../.. with connector
AZM 161ST-12/11...

AZM 161ST-11/12...
 GRA_PRO_CONT_kazm1k117 GRA_PRO_CONT_kazm1k118
AZM 161ST-11/03... 
 GRA_PRO_CONT_kazm1k119 
AZM 161...-G with LED

Integrated contact kit 12/12 G (with LED)

The 24 V are led internally to contacts 13 and 63. The corresponding signals of the LED display can also be tapped at terminals 14 or 64.

 

Integrated contact kit 12/03 G (with LED)

The 24 V are led internally to contacts 11 and 63. The corresponding signals of the LED display can also be tapped at terminals 12 or 64.

Legend
1Door closed
2Solenoid on
3Door locked
Power to unlock
System conditionMagnet controlLED
Power to unlockyellow ¢green ƒyellow ¥
Door open24 V (0 V)OffOnOff
Door closed, actuator inserted, not locked24 VOnOnOff
Door closed, actuator inserted and locked0 VOnOffOn
Power to lock
System conditionMagnet controlLED
Power to lockyellow ¢green ƒyellow ¥
Door open0 V (24 V)OffOffOff
Door closed, actuator inserted, not locked0 VOnOffOff
Door closed, actuator inserted and locked24 VOnOnOn

5 Set-up and maintenance

The safety function of the safety components must be tested. In the case of correct installation and adequate use, the safety switchgear features maintenance-free functionality. A regular visual inspection and functional test, including the following steps, is recommended:

  1. Check fixation of the safety switch and the actuator.
  2. Fitting and integrity of the cable connections.
  3. Remove particles of dust and soiling.
  • Adequate measures must be taken to ensure protection against tampering either to prevent tampering of the safety guard, for instance by means of replacement actuators.
  • Damaged or defective components must be replaced.

6 Disassembly and disposal

6.1 Disassembly

The safety switchgear must be disassembled in a de-energised condition only.

6.2 Disposal

  • The safety switchgear must be disposed of in an appropriate manner in accordance with the national prescriptions and legislations.
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 161
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 23, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM 161
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 23, 2023
  GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 14.09.2025 09:29