AZM 170 AS
- Bobin kilitlemeli
- Entegre AS-Arayüzü
- Termoplastik muhafaza
- 90 mm x 84 mm x 30 mm
- Çift izolasyonlu
- Etkili tutma kuvveti
Ürün tip tanımı: AZM 170 (1) (2)-AS(3)(4)(5)(6) |
(1) | |
B | aktüatör denetlenmiş |
BZ | Aktüatör ve solenoid ara kilidinin birlikte izlenmesi |
(2) | |
ST | Konektör M12 |
(3) | |
yok | Mandallama kuvveti 5N |
R | Mandallama kuvveti 30N |
(4) | |
yok | Kilidi açma kuvveti |
A | Kilitleme kuvveti |
(5) | |
P | Bobin besleme 24 VDC (Aux) |
(6) | |
2197 | Kilidi açma kuvveti için manuel bırakma |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.