AZM 170I-B5

AZM 170I-B5

  • Double-insulated
  • Individual coding
  • Coding level "High" according to ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Compact design
  • Interlock with protection against incorrect locking.
  • Long life
  • High holding force
  • Particularly suitable for front mounting
Ürün tip tanımı:

AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8)


(1)
yokIDC sonlandırma metodu
SKVida bağlantısı

(2)
111 Normalde açık kontakt (NO)/1 Normalde kapalı kontakt (NC)
022 Açıcı düzen (NC)

(3)
yokMandallama kuvveti 5N
RMandallama kuvveti 30N
ITek olarak kodlama

(4)
yokKilidi açma kuvveti
AKilitleme kuvveti

(5)
yokkablo salmastrası
STKonektör M12 x 1

(6)
B1Ile aktüatör B1
B5Ile aktüatör B5
B6LIle aktüatör B6L
B6RIle aktüatör B6R

(7)
yokManuel bırakma
2197Yandan manuel serbest bırakma (kilidi açma kuvveti)
1637altın kaplamalı kontaktlar

(8)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(1)
11/111 Normalde açık kontakt (NO), 1 normalde açık kontakt (NO) / 1 normalde açık kontakt (NO), 1 açıcı düzen (NC)
11/021 Normalde açık kontakt (NO), 1 açıcı düzen (NC) / 2 açıcı düzen (NC)
12/001 Normalde açık kontakt (NO), 2 açıcı düzen (NC)
12/111 Normalde açık kontakt (NO), 2 açıcı düzen (NC) / 1 normalde açık kontakt (NO), 1 açıcı düzen (NC)
12/021 Normalde açık kontakt (NO), 2 açıcı düzen (NC) / 2 açıcı düzen (NC)
02/012 Açıcı düzen (NC), - / 1 açıcı düzen (NC)
02/102 Açıcı düzen (NC), - / 1 normalde açık kontakt (NO), -

(2)
yokMandallama kuvveti 5N
RMandallama kuvveti 30N

(3)
yokKilidi açma kuvveti
AKilitleme kuvveti

(4)
B1Ile aktüatör B1
B5Ile aktüatör B5
B6LIle aktüatör B6L
B6RIle aktüatör B6R

(5)
1637altın kaplamalı kontaktlar

(6)
2197Kilidi açma kuvveti için manuel bırakma
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.

Mandallama kuvveti

Emniyet kontaktlarının sayısı

Kilitleme kuvveti

Kilidi açma kuvveti

AZM 170-02ZRI-B5 24VAC/DC

Ürün numarası 101140802

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM 170-02ZRI-ST-B5-2197 24VAC/DC

Ürün numarası 101144339

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM 170-02ZRIA-B5 24VAC/DC

Ürün numarası 101140804

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM 170-02ZRIA-ST-B5 24VAC/DC

Ürün numarası 101144342

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM 170-11ZRI-B5 24VAC/DC

Ürün numarası 101140801

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM 170-02ZIA-B5 24VAC/DC

Ürün numarası 103026783

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM 170ST-11/02ZRI-B5-2197 24VAC/DC

Ürün numarası 103006398

Solenoid interlock

Ürüne git

AZM 170SK-02/10ZRI-B5-2197 24VAC/DC

Ürün numarası 103045797

Solenoid interlock

Ürüne git