AZM 200SK-T-1P2PWA
AZM 200SK-T-1P2PWA
Ürün tip tanımı: AZM 200(1)(2)-T-(3)(4) |
(1) | |
yok | Korum akapısı kilitleme denetlenmiş > |
B | aktüatör denetlenmiş |
(2) | |
SK | Vida bağlantısı |
CC | Yay makara bağlantısı |
ST1 | konektör M23 x 1, (8+1-kutup) |
ST2 | konektör M12 x 1, 8-kutup |
(3) | |
1P2P | 1 tanılama çıkışı ve 2 Emniyetli çıkışlar, p-tipi |
1P2PW | aynı - 1P2P, kombine edilmiş tanılama sinyali: Koruma sistemi kapalı ve kilit kilitli |
SD2P | seri tanılama çıkışı ve 2 Emniyetli çıkışlar, p-tipi |
(4) | |
yok | Kilidi açma kuvveti |
A | Kilitleme kuvveti |
- Korum akapısı kilitleme denetlenmiş
- Termoplastik muhafaza
- Kontaktsız elektronik, kodlu sistem
- Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
- seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme
- 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
- Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 3 mm kaymaya izin verir.
- akıllı tanılama
- Manuel bırakma
Sipariş ayrıntıları
Note (Delivery capacity) |
Elde mevcut değil! |
Ürün tip tanımı |
AZM 200SK-T-1P2PWA |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
101196029 |
EAN (European Article Number) |
4030661363509 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Onaylar
|
cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Etkili kural |
endüktif |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Reaksiyon süresi, maksimum |
60 ms |
Risk süresi, maximum |
120 ms |
Brüt ağırlık |
557 g |
Genel veriler - Özellikler
Kilitleme kuvveti |
Evet |
Korum akapısı kilitleme denetlenmiş |
Evet |
Manuel bırakma |
Evet |
Kısa devre algılaması |
Evet |
Kısa devre tanımı |
Evet |
Seri bağlantı |
Evet |
Güvenlik fonksiyonları |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Emniyet kontaktlarının sayısı |
2 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Kapalı tutma fonksiyonu
Performance Level, up to |
e |
Kontrol kategorisi |
4 |
PFH değeri |
4,00 x 10⁻⁹ /h |
PFD değeri |
1,00 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Kilitleme fonksiyonu
Performance Level, up to |
d |
Kontrol kategorisi |
2 |
PFH değeri |
2,50 x 10⁻⁹ /h |
PFD değeri |
2,20 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
2 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Güç, EN ISO 14119 uyarınca kapatma kuvveti |
2.000 N |
Note (clamping force FZh) |
1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Güç, kapatma kuvveti, maksimum {N} |
2.600 N |
Note (clamping force Fmax) |
1.300 N in Verbindung mit einem Betätiger AZ/AZM201-B30 für Innenanbau. |
Mandallama kuvveti |
30 N |
Kumanda hızı, maximum |
0,2 m/s |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Vida bağlantısı M20 x 1.5 |
Kablo kesiti, minimum |
0,25 mm² |
Kablo kesiti, maximum |
1,5 mm² |
Note |
Kablo kısmı hakkındaki bütün göstergeler iletken yüksüklerini dahil ediyor. |
Veya makine çapı, minimum |
23 AWG |
Veya makine çapı, maximum |
15 AWG |
Wire cross-section |
23 ... 15 AWG |
Allowed type of cable |
solid single-wire solid multi-wire flexible |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
50 mm |
Sensörün genişliği |
40 mm |
Sensörün yüksekliği |
220 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Göreli nem, minimum |
30 % |
Göreli nem, maximum |
95 % |
Note (Relative humidity) |
yoğuşmaz |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10 … 55 Hz, Genlik 1 mm |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
32 VDC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Kirlilik derecesi e göre VDE 0100 |
3 |
Elektriksel veriler
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
600 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Çalışma akımı |
50 mA |
Hazır olma zamanı, maximum |
4.000 ms |
Anahtarlama frekansı, yaklaşık |
1 Hz |
Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN
Mıknatıs girişlerinin anahtarlama eşikleri |
-3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Magnet switch-on time |
100 % |
Electrical data - Safety digital inputs
Emniyetli girişlerin anahtarlama eşikleri |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
24 V'de emniyetli girişlerin akım sarfiyatı |
5 mA |
Electrical data - Safety digital outputs
Çalışma akımı (emniyetli çıkışlar) |
250 mA |
Voltage drop Ud, maximum |
4 V |
Leakage current Ir, maximum |
0,5 mA |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,25 A |
Elektriksel veriler - Diyagnostik çıkış
Voltage drop Ud, maximum |
4 V |
Voltage, Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Current, Utilisation category DC-13 |
0,05 A |
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) |
Anahtarlama koşulu: sarı LED Hata işlevli kusur: kırmızı LED Besleme gerilimi UB: yeşil LED |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. Üçken anahtar hedef AZM 200 |
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör) |
AZ/AZM 200-B1 |
Note
Note (General) |
As long as the actuating unit remains inserted in the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened. |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
UL Sertifikası
Kablo döşeme örneği (elektr. kablolama)
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Kablo döşeme örneği
103016752 AZM201Z-SK-T-1P2PW-A
- Kilitleme kuvveti
- Termoplastik muhafaza
- Sensör zincirinin max. uzunluğu 200 m
- seri bağlantılı kendi kendini kontrol etme
- 3 LED ler çalışma koşullarını gösterir
- Sensör teknolojisi aktüatör ve kilitleme arasında dikeyde ± 5 mm ve yatayda ± 3 mm kaymaya izin verir.
- Menteşeli ve kızaklı koruyucu kapılar için uygun
- akıllı tanılama
- Manuel bırakma
- Koruma sınıfı IP66, IP67
- Etkili tutma kuvveti 2000 N
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM 200 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
EMC-Directive | 2014/30/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 parts 1-7:2010 EN 62061:2005 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5122.02/20 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 12, 2020 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 25.03.2025 23:38