schmersal_s_icon.png

EX-AZM300B-ST-1P2P-A-CR-3GD

Ürün numarası: 103012540

Ürün tip tanımı:
EX-AZM300(1)(2)-ST(3)(4)(5)

(1)
ZKorum akapısı kilitleme denetlenmiş >
Baktüatör denetlenmiş

(2)
yokStandart sürümde dahil edilmiştir kodlama
I1Tek olarak kodlama
I2Tek olarak kodlama, etkinleştirilmiş tekrarlanan öğreti

(3)
1P2P1 Diyagnostik çıkış, p-tipi ve 2 Emniyetli çıkışlar, p-tipi
SD2Pseri tanılama çıkışı ve 2 Emniyetli çıkışlar, p-tipi

(4)
yokKilidi açma kuvveti
AKilitleme kuvveti

(5)
CLKoruyucu muhafaza ile, kapı menteşesi solda
CRKoruyucu muhafaza ile, kapı menteşesi sağ
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.
  • ATEX Bölge 2 ve 22 için patlama koruması
  • RFID teknolojisi aracılığıyla ihtiyaca uygun manipülasyon koruması
  • Termoplastik muhafaza
  • Profil sistemlerine montajı için uygun
  • Menteşeli ve kızaklı koruyucu kapılar için uygun
  • Seri bağlantı
  • Manuel bırakma

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

EX-AZM300B-ST-1P2P-A-CR-3GD

Ürün numarası (sipariş numarası)

103012540

EAN (European Article Number)

4030661483917

eCl@ass Numara, Sürümü 12.0

27-27-26-03

eCl@ass Numara, Sürümü 11.0

27-27-26-03

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-27-26-03

ETIM numarası, sürüm 7.0

EC002593

ETIM numarası, sürüm 6.0

EC002593

Onaylar

Verileri

TÜV

ATEX (Konformitätserklärung)

Patlamaya karşı koruma

Patlama koruması: talimatlar

EN IEC 60079-0

EN 60079-7

EN 60079-31

Patlama koruması bölgeleri

2

22

Patlama koruması kategorisi

3G

3D

Patlama koruması işareti

D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIB T95°C Dc X

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

genel bilgiler

Evrensel Kodlama

ISO 14119 uyarınca kodlama kademesi

düşük

Etkili kural

RFID

RFID frekans bandı

125 kHz

İletim gücü RFID, maksimum

-6 dBm

Gövdelerin malzemesi

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner

Risk süresi, maximum

200 ms

Aktüatör tarafından kapatıldığında güvenlik çıkışlarının tepki süresi, maksimum

100 ms

Güvenlik girişleri tarafından kapatıldığında güvenlik çıkışlarının tepki süresi, maksimum

1,5 ms

Brüt ağırlık

1.056 g

Genel veriler - Özellikler

Kilitleme kuvveti

Evet

aktüatör denetlenmiş

Evet

Mandallama

Evet

Manuel bırakma

Evet

Kısa devre algılaması

Evet

Kısa devre tanımı

Evet

Seri bağlantı

Evet

Güvenlik fonksiyonları

Evet

Entegre gösterge, durum

Evet

Kumanda yönü sayısı

1

Güvenli dijital çıkış sayısı

2

Güvenlik sınıflandırması

Standartlar

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Güvenlik sınıflandırması - Kapalı tutma fonksiyonu

Performans seviyesi, en fazla

e

Kontrol kategorisi

4

PFH değeri

5,20 x 10⁻¹⁰ /h

PFD değeri

4,50 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), uygulamaları için uygun

3

Görev süresi

20 Yıl(lar)

Mekanik veriler

Mekanik ömür, minimum

1.000.000 operasyon sayısı

Not (mekanik ömür)

Kapı dayanağı olarak kullanım durumunda > 5 kg kapı kütlelerinde 50.000 devre aralığı;
Devreye alma hızı ≤ 0,5 d/sn

Koruma kilidi ve aktüatör arasındaki açısal ofset, maksimum

2 °

Darbe enerjisi (koruyucu mahfaza), maximum

7 J

Not (Darbe enerjisi)

with stainless steel CL/CR protective enclosure

Kapatma kuvveti FZh EN ISO14119 göre

1.150 N

Kapatma kuvveti Fmax, maximum

1.500 N

Mandallama kuvveti, ayarlanabilir, konum 1

25 N

Mandallama kuvveti, ayarlanabilir, konum 2

50 N

Sabitleme vidalarının tasarımı

2x M6

Not (sabitleme vidalarının tasarımı)

Property class min. 8.8

Sabitleme vidalarının sıkma torku, maksimum

8 Nm

Tespit cıvataları malzemesi

Aparatın malzemesi

Mechanical data - Switching distances

Anahtarlama mesafesi, tipik

2 mm

Temin edilmiş anahtar mesafesi "ON" Sao

1 mm

Temin edilmiş anahtar mesafesi "OFF" Sar

20 mm

Not (anahtarlama mesafesi)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensör zincirinin uzunluğu, maximum

200 m

Not (Sensör zincirinin uzunluğu)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Not (Seri bağlantı)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

kesme

Konektör M12, 8-kutup, A-kodlanmış

Mekanik veriler - Boyutlar

Sensörün boyu

178 mm

Sensörün genişliği

93 mm

Sensörün yüksekliği

40,3 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP66

IP67

IP69

Ortam sıcaklığı

+0 ... +50 °C

Depolama ve taşıma sıcaklığı

-10 ... +90 °C

Göreli nem, maximum

93 %

Not (göreli nem)

yoğuşmaz

buzlanmaz

Titreşim direnci

10 … 150 Hz, Genlik 0.35 mm

şoka karşı direnç

30 g / 11 ms

Koruma oranı

III

Deniz seviyesinden izin verilen kurulum yüksekliği, maksimum

2.000 m

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi Ui

32 VDC

Nominal darbeye dayanma gerilimi Uimp

0,8 kV

Aşırı gerilim kategorisi

III

Kirlilik derecesi

3

Elektriksel veriler

İşletim voltajı

24 VDC -15 % / +10 %

Yüksüz akım I0, tipik

100 mA

Solenoid AÇIK iken akım tüketimi, ortalama değer

200 mA

Solenoid AÇIK iken akım tüketimi, tepe değer

350 mA / 200 ms

Nominal çalışma gerilimi

24 VDC

Çalışma akımı

800 mA

Talep edilen nominal kısa devre akımı

100 A

Harici hat ve cihaz koruması

2 A gG

Hazır gecikme, maksimum

5.000 ms

Anahtarlama frekansı, maximum

0,5 Hz

Kullanım kategorisi DC-12

24 VDC / 0,05 A

Elektriksel nominal sigorta değeri, maximum

2 A

Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN

Tanımlama, solenoid kontrolü

IN

Anahtarlama eşikleri

-3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Çalışma aralığı en 24 V

10 mA

Görev döngüsü solenoidi

100 %

Test darbesi süresi, maksimum

5 ms

Test darbesi aralığı, minimum

40 ms

Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavabo

C0

Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynak

C1

C2

C3

Electrical data - Safety digital inputs

Tanımlama, güvenlik girdileri

X1 and X2

Anahtarlama eşikleri

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Çalışma aralığı en 24 V

5 mA

Test darbesi süresi, maksimum

1 ms

Test darbesi aralığı, minimum

100 ms

Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavabo

C1

Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynak

C1

C2

C3

Electrical data - Safety digital outputs

Tanımlama, güvenlik çıktıları

Y1 and Y2

Anahtarlama elemanlarının tasarımı

short-circuit proof, p-type

Gerilim düşümü Ud, maksimum

2 V

Kalıcı akım lr, maximum

0,5 mA

Gerilim, kullanım kategorisi DC-12

24 VDC

Akım, kullanım kategorisi DC-12

0,25 A

Gerilim, kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Akım, kullanım kategorisi DC-13

0,25 A

Test darbesi aralığı, tipik

1000 ms

Test darbesi süresi, maksimum

0,5 ms

Sınıflandırma ZVEI CB24I, kaynak

C2

Sınıflandırma ZVEI CB24I, lavabo

C1

C2

Elektriksel veriler - Diyagnostik çıkış

Tanımlama, teşhis çıktıları

OUT

Anahtarlama elemanlarının tasarımı

short-circuit proof, p-type

Gerilim düşümü Ud, maksimum

2 V

Gerilim, kullanım kategorisi DC-12

24 VDC

Akım, kullanım kategorisi DC-12

0,05 A

Gerilim, kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Akım, kullanım kategorisi DC-13

0,05 A

Durum göstergesi

Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi)

Anahtarlama koşulu: sarı LED

Hata işlevli kusur: kırmızı LED

Besleme gerilimi UB: yeşil LED

Pin ataması

PIN 1

A1 Besleme gerilimi UB

PIN 2

X1 Emniyetli giriş 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 Emniyetli çıkış 1

PIN 5

OUT Diyagnostik çıkış

PIN 6

X2 Emniyetli giriş 2

PIN 7

Y2 Emniyetli çıkış 2

PIN 8

IN Bobin kontrollu

Teslimat kapsamı

teslimatta dahildir

Actuator must be ordered separately.

Aksesuarlar

Tavsiye (aktüatör)

EX-AZ/AZM300-B1

Note

Not (genel)

For doors that are flush with the door frame, the optional mounting plate MP-AZ/AZM300-1 can be used.

For glass and Makrolon doors, the optional mounting kit MS-AZ/AZM300-B1-1 can be used.

As long as the actuating unit remains inserted in the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened.

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-AZM300...-3GD
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex ec IIB T5 Gc
D II 3D Ex tc IIIB T95°C Dc X
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Applicable directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS Directive2011/65/EU
Applied standards:IEC 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-7:2015
EN 60079-31:2014
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC test certificate in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC:01/205/5281.03/20
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 9, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-AZM300 ...-3GD
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex ec IIB T5 Gc
D II 3D Ex tc IIIB T95°C Dc X
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-3:2013, EN ISO 14119:2013,
EN 300 330 V2.1.1:2017, EN IEC 60079-0:2018,
EN 60079-7:2015, EN 60079-31:2014,
EN ISO 13849-1:2015, IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5281.03/20
Conformity with SI 2016/1107 (Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 10, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 21.09.2025 13:22