AZM201B-I1-ST-T-AS-A-P
AZM201B-I1-ST-T-AS-A-P
Ürün tip tanımı: AZM201(1)(2)-ST-T-AS(3)P |
(1) | |
Z | Kilitleme kontrol edilir |
B | aktüatör denetlenmiş |
BZ | Aktüatör ve solenoid ara kilidinin birlikte izlenmesi |
(2) | |
yok | Standart sürümde dahil edilmiştir kodlama |
I1 | Tek olarak kodlama |
I2 | Tek olarak kodlama, tekrar öğretilebilir |
(3) | |
yok | Kilidi açma kuvveti |
A | Kilitleme kuvveti |
P | |
P | Bobin beslemesi 24 VDC'den (Aux) |
- Termoplastik muhafaza
- Etkili tutma kuvveti 2000 N
- 40 mm x 244 mm x 50 mm
- Hatalı kilitlemeye karşı korumalı kilitleme
- Çift izolasyonlu
- Uzun ömür
- Entegre AS-Arayüzü
- Entegre AS-i Safety arayüzlü emniyetli kilit
- RFID teknolojisi sayesinde üniversal, çok kez tanıtılabilir veya bireysel kodlama
- ISO 14119 uyarınca YÜKSEK kodlama kodlu I vasyasyonu
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
AZM201B-I1-ST-T-AS-A-P |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103025858 |
EAN (European Article Number) |
4030661524184 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Onaylar
Verileri |
TÜV cULus ASi-SaW FCC IC ANATEL |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN IEC 62026-2 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
genel bilgiler |
Tek olarak kodlama |
Coding level according to EN ISO 14119 |
Yüksek |
Etkili kural |
RFID |
Frequency band RFID |
125 kHz |
Transmitter output RFID, maximum |
-6 dB/m |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik |
Reaksiyon süresi, maksimum |
100 ms |
Risk süresi, maximum |
200 ms |
Brüt ağırlık |
540 g |
Genel veriler - Özellikler
Kilitleme kuvveti |
Evet |
aktüatör denetlenmiş |
Evet |
Mandallama |
Evet |
Manuel bırakma |
Evet |
Güvenlik fonksiyonları |
Evet |
Entegre gösterge, durum |
Evet |
Kumanda yönü sayısı |
2 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Güvenlik sınıflandırması - Kapalı tutma fonksiyonu
Performance Level, up to |
e |
Kontrol kategorisi |
4 |
PFH değeri |
1,81 x 10⁻⁹ /h |
PFD değeri |
1,59 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in |
3 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Mekanik veriler
Mekanik ömür, minimum |
1.000.000 operasyon sayısı |
Güç, EN ISO 14119 uyarınca kapatma kuvveti |
2.000 N |
Note (clamping force FZh) |
1,000 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Güç, kapatma kuvveti, maksimum {N} |
2.600 N |
Note (clamping force Fmax) |
1,300 N when used with the AZ/AZM201-B30 actuator, for indoor use. |
Mandallama kuvveti |
30 N |
Kumanda hızı, maximum |
0,2 m/s |
Type of the fixing screws |
2x M6 |
Tightening torque of the fixing screws, maximum |
8 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
1 Nm |
Note |
Torx T10 |
Mekanik veriler - Boyutlar
Konektör, konektör |
Konektör fişi M12, 4-kutup, A-kodlama |
Mekanik veriler - Boyutlar
Sensörün boyu |
50 mm |
Sensörün genişliği |
40 mm |
Sensörün yüksekliği |
220 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Göreli nem, maximum |
93 % |
Note (Relative humidity) |
yoğuşmaz buzlanmaz |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10 … 150 Hz, Genlik 0.35 mm |
şoka karşı direnç |
30 g / 11 ms |
Protection class |
III |
Permissible installation altitude above sea level, maximum |
2.000 m |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
32 VDC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
0,8 kV |
Overvoltage category |
III |
Kirlilik derecesi e göre IEC/EN 60664-1 |
3 |
Elektriksel veriler
Hazır olma zamanı, maximum |
4.000 ms |
Anahtarlama frekansı, maximum |
1 Hz |
Elektriksel veriler - AS arayüz
Rated operating voltage |
26,5 ... 31,6 VDC (Protection against polarity reversal) |
Çalışma aralığı ASi, maximum |
100 mA |
Electrical data - AS-Interface specification
AS-i Specification |
Güvenlik Uydusu |
AS-i Version |
V 3.0 |
AS-i Profile |
S-7.B.F.E |
AS-I, IO-Code |
0x7 |
AS-I, ID-Code |
0xB |
AS-I, ID-Code1 |
0xF |
AS-I, ID-Code2 |
0xE |
AS-i Input, Channel 1 |
Veri bitleri DI 0/DI 1 = Dinamik kod aktarımı |
AS-i Input, Channel 2 |
Veri bitleri DI 2/DI 3 = Dinamik kod aktarımı |
AS-i Outputs, DO 0 |
Bobin kontrollu |
AS-i Outputs, DO 1 |
Kullanılmamış |
AS-i Outputs, DO 2 |
Kullanılmamış |
AS-i Outputs, DO 3 |
Kullanılmamış |
AS-i Parameter bits, P0 |
Güvenlik siperi ve aktüatör algılandı |
AS-i Parameter bits, P1 |
Solenoid kilit kilitlendi |
AS-i Parameter bits, P2 |
Tolerans aralığındaki mıknatıs gerilimi |
AS-i Parameter bits, P3 |
Aygıt hatası (FID) |
Note (AS-i Parameter bits) |
FID: Çevre birimi hatası |
AS-i Input module address |
0 |
Note (AS-i Input module address) |
Preset to address 0, can be changed through AS-interface bus master or hand-held programming device |
Elektriksel veriler - Yardımcı gerilim (Aux)
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % (stabilised PELV power supply) |
Current consumption |
500 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Elektriksel veriler - Bobin kontrollu IN
Magnet switch-on time |
100 % |
Durum göstergesi
Not (LED anahtarlama koşulları göstergesi) |
Durum ve tanı: İletici + alıcı (2) kırmızı LED: aygıt hatası (3) sari LED: Aygıt statüsü |
Pin ataması
PIN 1 |
AS-Interface + |
PIN 2 |
Aux - (P) |
PIN 3 |
AS-Interface - |
PIN 4 |
Aux + (P) |
Teslimat kapsamı
teslimatta dahildir |
Actuator must be ordered separately. Üçken anahtar hedef AZM 201 |
Aksesuarlar
Tavsiye (aktüatör) |
AZ/AZM201-B1 AZ/AZM201-B30 |
Note
NOTE_VOLT_OPERAT_AUX_DC |
stabilised PELV power supply |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
TÜV sertifikasyonu
AB Uygunluk Beyanı
ANATEL certification
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Boyutsal resim temel bileşeni
Kontakt düzenleme
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM201-AS |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen mit integriertem AS-i Safety at Work |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RED-Richtlinie | 2014/53/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 ISO 14119:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5608.00/17 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 21. Mai 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 14.05.2024 05:59