AZM400
- İki durumlu, motor ile tahrik edilen sistem
- Kapatma kuvveti 10.000 N
- 300 N çapraz güne karşı kilit açma mümkündür
- Kilitleme ve kapalı tutma fonksiyonu için PL e / Kat. 4 / SIL 3
- Kapalı tutma fonksiyonunun iki kanallı kumandası
- P/P ve P/N anahtarlamalı çıkışlarda işletim
- Büyük aktüatör boşluğu
Ürün tip tanımı: AZM400Z-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
ST | 1 Konektör fişi M12 8-kutup |
ST2 | 2 Konektör fişi M12, 8-kutup / 5-kutup |
(2) | |
yok | Standart sürümde dahil edilmiştir kodlama |
I1 | Tek olarak kodlama |
I2 | Tek olarak kodlama, etkinleştirilmiş tekrarlanan öğreti |
(3) | |
1P2P | 1 Diyagnostik çıkış ve 2 Emniyetli çıkış, p-tipi (sadece ST için) |
2P2P | 2 Diyagnostik çıkış ve 2 Emniyetli çıkış, p-tipi (sadece ST2 için) |
(4) | |
yok | Manuel bırakma |
T | Acil çıkış |
BOW | Bowden kablosu montajı için sabitleme delikli |
(5) | |
yok | Elektronik manuel bırakma olmadan (sadece ST için) |
E | Elektronik manuel bırakma ile (sadece ST2 için) |
Bu tip anahtarı doğrultusundaki mümkün olan tüm cihazlar gönderilemez ve/veya teknik bakımdan uygulanamaz.