schmersal_s_icon.png

BDF200-NH-11-LTGN-LTRD-LTWH

Ürün numarası: 101218026

Downloads

ePLAN Veri
CADENAS CAD Verileri
  • İnce şok korumalı muhafaza
  • ergonomik olacak şekilde yerleştirilecek.
  • piyasada hazır bulunan aluminyum profillerine uydurulacak
  • Termoplastik muhafaza
  • ince şok korumalı muhafaza
  • geniş çeşitlilik Işıklı basma butonlar, Selektör anahtarları, LED' li gösterge, Anahtarlı selektör switchleri ve Acil Stop butonları
  • Acil stop, on/off ve reset fonksiyonları mevcuttur.
  • Kontrol paneli üzerindeki basma düğmelerinin konumu serbestçe seçilebilir.
  • Ayrı plastik kapaklı etiketleme
  • Tesislere en iyi şekilde uyarlama için serbest olarak donatılabilir tuş başlıkları

Sipariş ayrıntıları

Ürün tip tanımı

BDF200-NH-11-LTGN-LTRD-LTWH

Ürün numarası (sipariş numarası)

101218026

EAN (European Article Number)

4030661574110

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

eCl@ass Numara, Sürümü 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Not (Sipariş ayrıntıları)

Not: sipariş koduna bakın

Onaylar

Verileri

cULus

Genel veriler

Normlar, talimatlar

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

İklime ilişkin zorlama

IEC 60068-2-30

Tasarım

Komple tertibat muhafazası

Gövdelerin malzemesi

Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner

Positions used, position 1

ACİL DURDURMA butonu

Positions used, position 2

Illuminated pushbutton, green

Positions used, position 3

Illuminated pushbutton, red

Positions used, position 4

Işıklı düğme, beyaz

Brüt ağırlık

280 g

Genel veriler - Özellikler

Acil Stop butonu

Evet

Güvenlik fonksiyonları

Evet

Çıkarılabilir klemensler

Evet

Hat tellerinin sayısı

16

Güvenlik sınıflandırması

Normlar, talimatlar

EN ISO 13849-1

Mission time

20 Yıl(lar)

Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar

B10D Normalde kapalı kontakt (NC)

100.000 operasyon sayısı

Mekanik veriler

Kablo rakorunun konumu

taban

Mechanical life, Emergency-Stop button

100.000 operasyon sayısı

Mechanical life, Command devices

1.000.000 operasyon sayısı

Mechanical life, Key operated- selector switch

30.000 operasyon sayısı

Kumanda stroku

3 mm

Aktivasyon kuvveti, maksimum

8 N

Note (Actuating force)

each contact

Güç, tipik {N}

1 N

Montaj

dahili montaj delikleri

Type of the fixing screws

2x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,8 Nm

Tightening torque of the cable gland, maximum

4 Nm

Note

Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm

Mekanik veriler - Boyutlar

Kablo girişi

Kablo salmastrası M20

Kablo rakorlarının kablo kesitleri, minimum

6 mm

Kablo rakorlarının kablo kesitleri, maximum

13 mm

Hat/tel çapraz kesiti

0,5 mm2

Konektör (mekanik)

Çıkarılabilir vidalı terminaller

Mekanik veriler - Boyutlar

Genişlik

40 mm

Yükseklik

69 mm

Derinlik

249 mm

Ortam koşulları

Koruma sınıfı

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre

10 … 100 Hz, ile 20 g

şoka karşı direnç

100 g / 6 ms

Ortam koşulları

Nominal izolasyon gerilimi

250 VAC

Nominal darbeye dayanma gerilimi

2,5 kV

Overvoltage category

III

Overvoltage category

III

Kirlilik derecesi e göre VDE 0100

3

Elektriksel veriler

Termal test akımı

2,5 A

LED current consumption (operating elements)

16 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Kullanım kategorisi AC-15

24 VAC

Kullanım kategorisi AC-15

2 A

Kullanım kategorisi DC-13

24 VDC

Kullanım kategorisi DC-13

1 A

External wire and device fuse rating

2.5A T

Düşük gerilimler için uygun

≥ 5 V / ≥ 1 mA

Anahtarlama prensibi

Yavaş hareket

cross-point-system

Anahtarlama frekansı

1.200 /h

Malzeme, kontaklar, elektrikli

Ag-Ni 10, altın kaplama

Durum göstergesi

Renk gösterge lambası

without (Blanking plug, black)

Muhtelif veriler

Bilgi (uygulama kullanımları)

Suitable for 40 mm profiles


Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir

Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.

Udarbejdet d. 5.05.2025 10:21