BDF200-NHK-11-SWS20-LTGN-LTBU
BDF200-NHK-11-SWS20-LTGN-LTBU
Ürün tip tanımı: BDF 200-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6) |
(1) | |
NH | Koruyucu contalı acil durum durdurma basmalı buton |
NHK | Koruyucu contalı kilitlemeli basmalı acil stop butonu |
LT.. | Seçim (Işıklı buton rengi) |
LM.. | Işıklı sinyal (Seçim rengi) |
DT.. | Basmalı buton (Seçim rengi) |
PT.. | Mantar tipi basmalı buton |
(2) | |
20 | Acil durum durdurmalı: 2 Normalde açık kontakt (NO) pozisyon 2-4 > Acil durum durdurmasız: 2 Normalde açık kontakt (NO) pozisyon 1-4 |
11 | Acil durum durdurmalı: 1 normalde açık kontakt (NO) / 1 açıcı düzen (NC) pozisyon 2-4 > Acil durum durdurmasız: 1 normalde açık kontakt (NO) / 1 açıcı düzen (NC) pozisyon 1-4 |
10 | Acil durum durdurmalı: 1 Normalde açık kontakt (NO) pozisyon 2-4 > Acil durum durdurmasız: 1 Normalde açık kontakt (NO) pozisyon 1-4 |
(3) | |
WS 2/3 | Selektör , 2/3 switch konumu |
WT 2/3 | Selektör, 2/3 anahtarlama konumu |
SW 20 | Kilitli anahtar / - anahtar butonu, 2 anahtarlama konumu |
LT.. | Işıklı buton (Seçim rengi) |
LM.. | Işıklı sinyal (Seçim rengi) |
DT.. | Basmalı buton (Seçim rengi) |
PT.. | Mantar tipi basmalı buton |
(4) | |
WS 2/3 | Selektör , 2/3 switch konumu |
WT 2/3 | Selektör, 2/3 anahtarlama konumu |
SW 20 | Kilitli anahtar / - anahtar butonu, 2 anahtarlama konumu |
LT.. | Işıklı buton (Seçim rengi) |
LM.. | Işıklı sinyal (Seçim rengi) |
DT.. | Basmalı buton (Seçim rengi) |
PT.. | Mantar tipi basmalı buton |
(5) | |
LT.. | Işıklı buton (Seçim rengi) |
LM.. | Işıklı sinyal (Seçim rengi) |
DT.. | Basmalı buton (Seçim rengi) |
PT.. | Mantar tipi basmalı buton |
(6) | |
yok | olmadan lambalı |
G24 | ikaz lambalı, kırmızı (Sadece -10) |
(7) | |
yok | Standart sürümde dahil edilmiştir |
2875 | serbest olarak donatılabilir tuş başlıkları |
- İnce şok korumalı muhafaza
- ergonomik olacak şekilde yerleştirilecek.
- piyasada hazır bulunan aluminyum profillerine uydurulacak
- Termoplastik muhafaza
- ince şok korumalı muhafaza
- geniş çeşitlilik Işıklı basma butonlar, Selektör anahtarları, LED' li gösterge, Anahtarlı selektör switchleri ve Acil Stop butonları
- Acil stop, on/off ve reset fonksiyonları mevcuttur.
- Kontrol paneli üzerindeki basma düğmelerinin konumu serbestçe seçilebilir.
- Ayrı plastik kapaklı etiketleme
- Tesislere en iyi şekilde uyarlama için serbest olarak donatılabilir tuş başlıkları
Sipariş ayrıntıları
Ürün tip tanımı |
BDF200-NHK-11-SWS20-LTGN-LTBU |
Ürün numarası (sipariş numarası) |
103004523 |
EAN (European Article Number) |
4030661431994 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-16 |
eCl@ass Numara, Sürümü 9.0 |
27-37-12-16 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000225 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000225 |
Not (Sipariş ayrıntıları) |
Not: sipariş koduna bakın |
Onaylar
|
cULus |
Genel veriler
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
İklime ilişkin zorlama |
IEC 60068-2-30 |
Tasarım |
Komple tertibat muhafazası |
Gövdelerin malzemesi |
Plastik, fiber cam takviyeli termoplastik kendiliğinden söner |
Positions used, position 1 |
ACİL DURDURMA butonu, boyunluklu buton |
Positions used, position 2 |
Key selector switch 2 positions |
Positions used, position 3 |
Işıklı düğme, beyaz |
Positions used, position 4 |
Işıklı düğme, mavi |
Brüt ağırlık |
280 g |
Genel veriler - Özellikler
Acil Stop butonu |
Evet |
Mahfaza kapaklı koruyucu bilezik |
Evet |
Güvenlik fonksiyonları |
Evet |
Çıkarılabilir klemensler |
Evet |
Hat tellerinin sayısı |
16 |
Güvenlik sınıflandırması
Normlar, talimatlar |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Yıl(lar) |
Güvenlik sınıflandırması - Emniyetli çıkışlar
B10D Normalde kapalı kontakt (NC) |
100.000 operasyon sayısı |
Mekanik veriler
Kablo rakorunun konumu |
taban |
Mechanical life, Emergency-Stop button |
100.000 operasyon sayısı |
Mechanical life, Command devices |
1.000.000 operasyon sayısı |
Mechanical life, Key operated- selector switch |
30.000 operasyon sayısı |
Kumanda stroku |
3 mm |
Aktivasyon kuvveti, maksimum |
8 N |
Note (Actuating force) |
each contact |
Güç, tipik {N} |
1 N |
Montaj |
dahili montaj delikleri |
Type of the fixing screws |
2x M5 |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum |
0,7 Nm |
Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum |
0,8 Nm |
Tightening torque of the cable gland, maximum |
4 Nm |
Note |
Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm |
Mekanik veriler - Boyutlar
Kablo girişi |
Kablo salmastrası M20 |
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, minimum |
6 mm |
Kablo rakorlarının kablo kesitleri, maximum |
13 mm |
Hat/tel çapraz kesiti |
0,5 mm2 |
Konektör (mekanik) |
Çıkarılabilir vidalı terminaller |
Mekanik veriler - Boyutlar
Genişlik |
40 mm |
Yükseklik |
69 mm |
Derinlik |
249 mm |
Ortam koşulları
Koruma sınıfı |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Titreşime karşı direnç EN 60068-2-6 göre |
10 … 100 Hz, ile 20 g |
şoka karşı direnç |
100 g / 6 ms |
Ortam koşulları
Nominal izolasyon gerilimi |
250 VAC |
Nominal darbeye dayanma gerilimi |
2,5 kV |
Overvoltage category |
III |
Overvoltage category |
III |
Kirlilik derecesi e göre VDE 0100 |
3 |
Elektriksel veriler
Termal test akımı |
2,5 A |
LED current consumption (operating elements) |
16 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
24 VAC |
Kullanım kategorisi AC-15 |
2 A |
Kullanım kategorisi DC-13 |
24 VDC |
Kullanım kategorisi DC-13 |
1 A |
External wire and device fuse rating |
2.5A T |
Düşük gerilimler için uygun |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
Anahtarlama prensibi |
Yavaş hareket cross-point-system |
Anahtarlama frekansı |
1.200 /h |
Malzeme, kontaklar, elektrikli |
Ag-Ni 10, altın kaplama |
Durum göstergesi
Renk gösterge lambası |
without (Blanking plug, black) |
Muhtelif veriler
Bilgi (uygulama kullanımları) |
Suitable for 40 mm profiles |
Dil filtresi
Veri sayfası
Çalışma Talimatları ile Uygunluk beyanı
UL Sertifikası
Broşür
SISTEMA-VDMA kütüphanesi
Adobe Reader’ın son sürümünü indirin
Ürün resmi (katalog özel fotoğraf)
Schmersal Turkey Otomasyon Ürünleri ve Hizmetleri Ltd. Şti., Atatürk Mah. Ataşehir Bulvarı No:5, 34758 Ataşehir
Veriler ve ayrıntılar dikkatli bir şekilde kontrol edilmişlerdir. Görüntüler orijinalden farklı olabilir. Daha fazla teknik veri kılavuzda bulunabilir. Teknik değişiklikler ve hatalar olabilir.
Udarbejdet d. 18.03.2025 08:17